Ajusteurs de précision de mise à niveau - Ajusteurs de précision à Tête Boule MN 686.7, Acier inoxydable

Ajusteurs de précision de mise à niveau - Ajusteurs de précision à Tête Boule MN 686.7, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau :
Version inoxydable : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
· Pour Surfaces non parallèles jusqu’à 4° de pente.
· Faible Hauteur totale avec course de réglage courte.
· Avec Écrou de blocage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68699705
68699710
68699715
68699720
68699725
68699730
68699735
68699740
68699745
68699750
68699755
68699760
68699765
68699770
68699775
68699780
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Type Vis en option Hauteur (vissée) h
(mm)
Hauteur max. h 1
(mm)
Plage réglable Δh
(mm)
Diamètre extérieur D m
(mm)
Diamètre intérieur d D
(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.
(kN)
Charge (hors précharge) F add.
(kN)
Poids
(g)

84.86 €

1 Disponible 4 jours M 15 x 1,0MN 686,7 15-6,6M 627314256.627.1020.3076

87.87 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686,7 20-6,6M 632375326.643.4036.56156

87.79 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686,7 20-9,0M 83237532943.4030.90149

87.79 €

1 Disponible 4 jours M 20 x 1,0MN 686,7 20-11,0M 1032375321143.4023.41141

92.89 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686,7 30-11,0M 1041487451184.0064.01395

92.91 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686,7 30-13,5M 12414874513.584.0054.82378

92.89 €

1 Disponible 4 jours M 30 x 1,5MN 686,7 30-17,5M 16414874517.584.0028.90352

150.32 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686,7 40-17,5M 16536295817.5148.0092.9834

150.32 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686,7 40-22,0M 20536295822148.0059.10776

150.32 €

1 Disponible 4 jours M 40 x 1,5MN 686,7 40-26,0M 24536295826148.0020.30714

223.59 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,7 50-22,0M 206171107022225.001361438

223.59 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,7 50-26,0M 246171107026225.0097.001372

223.59 €

1 Disponible 4 jours M 50 x 1,5MN 686,7 50-33,0M 306171107033225.0020.601217

246.25 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,7 60-26,0M 246779128026323.00195.001989

246.25 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,7 60-33,0M 306779128033323.00118.001833

246.25 €

1 Disponible 4 jours M 60 x 2,0MN 686,7 60-39,0M 366779128039323.0038.001658

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface du corps principal Non fourni Angle d'inclinaison α environ.(°) 4

Assistance technique