Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68699405 |
68699410 |
68699415 |
68699420 |
68699425 |
68699430 |
68699435 |
68699440 |
68699445 |
68699450 |
68699455 |
68699460 |
68699465 |
68699470 |
68699475 |
68699480 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686,4 15-6,6 | M 6 | 22 | 26 | 4 | 25 | 6.6 | 27.10 | 20.30 | 62 | |
58.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,4 20-6,6 | M 6 | 26 | 31 | 5 | 32 | 6.6 | 43.40 | 36.56 | 125 | |
58.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,4 20-9,0 | M 8 | 26 | 31 | 5 | 32 | 9 | 43.40 | 30.90 | 120 | |
58.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686.4 20-11.0 | M 10 | 26 | 31 | 5 | 32 | 11 | 43.40 | 23.41 | 114 | |
73.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,4 30-11,0 | M 10 | 34 | 41 | 7 | 45 | 11 | 84.00 | 64.01 | 325 | |
73.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,4 30-13,5 | M 12 | 34 | 41 | 7 | 45 | 13.5 | 84.00 | 54.82 | 313 | |
73.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,4 30-17,5 | M 16 | 34 | 41 | 7 | 45 | 17.5 | 84.00 | 28.90 | 288 | |
96.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,4 40-17,5 | M 16 | 44 | 53 | 9 | 58 | 17.5 | 148.00 | 92.9 | 685 | |
96.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,4 40-22,0 | M 20 | 44 | 53 | 9 | 58 | 22 | 148.00 | 59.10 | 637 | |
96.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,4 40-26,0 | M 24 | 44 | 53 | 9 | 58 | 26 | 148.00 | 20.30 | 590 | |
142.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,4 50-22,0 | M 20 | 50 | 60 | 10 | 70 | 22 | 225.00 | 136 | 1161 | |
142.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,4 50-26,0 | M 24 | 50 | 60 | 10 | 70 | 26 | 225.00 | 97.00 | 1098 | |
142.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,4 50-33,0 | M 30 | 50 | 60 | 10 | 70 | 33 | 225.00 | 20.60 | 975 | |
171.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,4 60-26,0 | M 24 | 56 | 68 | 12 | 80 | 26 | 323.00 | 195.00 | 1650 | |
171.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,4 60-33,0 | M 30 | 56 | 68 | 12 | 80 | 33 | 323.00 | 118.00 | 1510 | |
171.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,4 60-39,0 | M 36 | 56 | 68 | 12 | 80 | 39 | 323.00 | 38.00 | 1365 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface du corps principal | Non fourni | Angle d'inclinaison α environ.(°) | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles