Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68699905 |
68699910 |
68699915 |
68699920 |
68699925 |
68699930 |
68699935 |
68699940 |
68699945 |
68699950 |
68699955 |
68699960 |
68699965 |
68699970 |
68699975 |
68699980 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Type | Vis en option | Hauteur (vissée) h (mm) | Hauteur max. h 1 (mm) | Plage réglable Δh (mm) | Diamètre extérieur D m (mm) | Diamètre intérieur d D (mm) | Charge max. (précharge incluse) F tot. (kN) | Charge (hors précharge) F add. (kN) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 15 x 1,0 | MN 686,9 15-6,6 | M 6 | 40 | 50 | 10 | 25 | 6.6 | 27.10 | 20.30 | 98 | |
78.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,9 20-6,6 | M 6 | 49 | 63 | 14 | 32 | 6.6 | 43.40 | 36.56 | 215 | |
78.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,9 20-9,0 | M 8 | 49 | 63 | 14 | 32 | 9 | 43.40 | 30.90 | 205 | |
78.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,0 | MN 686,9 20-11,0 | M 10 | 49 | 63 | 14 | 32 | 11 | 43.40 | 23.41 | 193 | |
100.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,9 30-11,0 | M 10 | 61 | 79 | 18 | 45 | 11 | 84.00 | 64.01 | 523 | |
100.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,9 30-13,5 | M 12 | 61 | 79 | 18 | 45 | 13.5 | 84.00 | 54.82 | 502 | |
100.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 x 1,5 | MN 686,9 30-17,5 | M 16 | 61 | 79 | 18 | 45 | 17.5 | 84.00 | 28.90 | 462 | |
129.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,9 40-17,5 | M 16 | 79 | 102 | 23 | 58 | 17.5 | 148.00 | 92.9 | 1106 | |
129.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,9 40-22,0 | M 20 | 79 | 102 | 23 | 58 | 22 | 148.00 | 59.10 | 1027 | |
129.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 x 1,5 | MN 686,9 40-26,0 | M 24 | 79 | 102 | 23 | 58 | 26 | 148.00 | 20.30 | 959 | |
208.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,9 50-22,0 | M 20 | 94 | 123 | 29 | 70 | 22 | 225.00 | 136 | 1978 | |
208.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,9 50-26,0 | M 24 | 94 | 123 | 29 | 70 | 26 | 225.00 | 97.00 | 1882 | |
208.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 x 1,5 | MN 686,9 50-33,0 | M 30 | 94 | 123 | 29 | 70 | 33 | 225.00 | 20.60 | 1666 | |
297.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,9 60-26,0 | M 24 | 105 | 144 | 39 | 80 | 26 | 323.00 | 195.00 | 2747 | |
353.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,9 60-33,0 | M 30 | 105 | 144 | 39 | 80 | 33 | 323.00 | 118.00 | 2508 | |
297.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 x 2,0 | MN 686,9 60-39,0 | M 36 | 105 | 144 | 39 | 80 | 39 | 323.00 | 38.00 | 2280 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable (1.4301) | Traitement de surface du corps principal | Non fourni | Angle d'inclinaison α environ.(°) | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Type
Vis en option
Hauteur (vissée) h(mm)
Hauteur max. h 1(mm)
Plage réglable Δh(mm)
Diamètre extérieur D m(mm)
Diamètre intérieur d D(mm)
Charge max. (précharge incluse) F tot.(kN)
Charge (hors précharge) F add.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles