Patins de nivellement 2259, avec Filetage extérieur, type AG

Patins de nivellement 2259, avec Filetage extérieur, type AG
  • Remise sur volume
Finition du matériau AG : Boule avec Boulons fileté : Acier de décolletage, Trempé par induction, finition Bruni .
Tampon : Acier, traité thermiquement, finition Bruni .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65520601
65520801
65521001
65521002
65521201
65521202
65521601
65521602
65522001
65522002
65522401
65522402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Longueur de vissage l 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Longueur du filetage l 2
(mm)
h 1
(mm)
h 2
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Statistique de charge de Pression
(kN)
Poids
(g)

22.71 €

1 Disponible 4 jours M 6602057142.5101029

23.03 €

1 Disponible 4 jours M 8802576184131866

27.90 €

1 Disponible 4 jours M 101003295.52251720133

30.44 €

1 Disponible 4 jours M 1015032145.52251720159

31.82 €

1 Disponible 4 jours M 121004094.52661935211

36.07 €

1 Disponible 4 jours M 1215040144.52661935247

41.90 €

1 Disponible 4 jours M 1610050943272445407

48.06 €

1 Disponible 4 jours M 16200501943272445540

62.59 €

1 Disponible 4 jours M 201006092.5428305572

70.55 €

1 Disponible 4 jours M 2020060195.54283055924

69.70 €

1 Disponible 4 jours M 241006091459.53665935

79.02 €

1 Disponible 4 jours M 2420060191459.536651231

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir

Assistance technique