Tampons de nivellement 2259, type D

Tampons de nivellement 2259, type D
  • Remise sur volume
Finition du matériau D : Roulements à billes : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Tampon : Plastique POM, blanc,
Plage de température : -30°C à +80°C.

* Les chiffres appliquer uniquement à la Température ambiante ; à des températures plus élevées, la Capacité de charge est réduite.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65522600
65522800
65523000
65523200
65523600
65524000
65524400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Hauteur totale h 1
(mm)
h 2
(mm)
t
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Capacité max kN (statique)
(kN)
Poids
(g)

13.43 €

1 Disponible 4 jours M 620142.5510*48.2

15.55 €

1 Disponible 4 jours M 825184713*717.2

19.90 €

1 Disponible 4 jours M 1032225917*1035.8

27.42 €

1 Disponible 4 jours M 12402661119*1854.3

36.29 €

1 Disponible 4 jours M 165032713.524*20103.2

47.91 €

1 Disponible 4 jours M 20604281730*22205

63.07 €

1 Disponible 4 jours M 2460459.51936*25285.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Plastique / Acier inoxydable Traitement de surface du corps principal Non fourni Type D

Assistance technique