Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68591200 |
68591300 |
68591500 |
68591800 |
68592100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Diamètre extérieur DA (mm) | DU (mm) | Hauteur H (mm) | Nivellement h (mm) | Taille de filetage d (mm) | Longueur de filetage (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | KA_010 | 73 | 53 | 30 | 10 | M 10 | 60 | 0.27 | |
35.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | KA_090 | 90 | 73 | 35 | 10 | M 12 | 100 | 0.60 | |
44.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | KA_015 | 120 | 95 | 35 | 12 | M 12 | 100 | 0.94 | |
68.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | KA_020 | 150 | 120 | 40 | 12 | M 16 | 100 | 2.24 | |
75.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | KA_030 | 200 | 170 | 45 | 15 | M 20 x 1,5 | 120 | 4.90 |
Loading...
Type | Type de montage | Matériau | Acier / NBR | Surface | Plaqué chrome |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille
Diamètre extérieur DA(mm)
DU(mm)
Hauteur H(mm)
Nivellement h(mm)
Taille de filetage d(mm)
Longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles