Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
68598000 |
68598500 |
68599000 |
68599500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface | Diamètre extérieur D (mm) | D2 (mm) | d (mm) | Taille de filetage G (mm) | Hauteur H (mm) | Longueur L (mm) | m (mm) | s (mm) | Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD (N/mm) | Charge de Pression F perm. (N) | Plage de Ressort +/-20 % à F perm. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | Étamé | 101 | 60 | 9 | M 12 | 40 | 108 | 88 | 3 | 2000 | 5000 | 2.5 | 0.67 | |
46.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | Vide | 150 | 110 | 12.5 | M 16 | 51.5 | 168 | 132 | 4 | 5200 | 13000 | 2.5 | 2.04 | |
67.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | Étamé | 177 | 125 | 13 | M 20 | 63 | 184 | 150 | 4.5 | 4800 | 16800 | 3.5 | 3.10 | |
97.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | Étamé | 192 | 150 | 13 | M 20 | 70 | 200 | 165 | 6 | 5200 | 18200 | 3.5 | 4.45 |
Loading...
Type | Type de montage | Matériau | Caoutchouc naturel / Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Surface
Diamètre extérieur D(mm)
D2(mm)
d(mm)
Taille de filetage G(mm)
Hauteur H(mm)
Longueur L(mm)
m(mm)
s(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD(N/mm)
Charge de Pression F perm.(N)
Plage de Ressort +/-20 % à F perm.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles