Supports de machine, non sécurisés, avec Bride ovale

Supports de machine, non sécurisés, avec Bride ovale
  • Remise sur volume
Matériau :
Élastomère : Caoutchouc naturel 62° +/-5° Shore A.
Pièces métalliques : Acier, qualité 5.6, zingué.
Supports élastiques pour machines.
Pas de sécurité intégrée : Pour les applications sans Forces de traction.
Plage de température : -40°C jusqu'à +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
68594001
68594501
68595001
68595201
68595501
68596001
68596501
68597001
68597501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Hauteur H
(mm)
Longueur L
(mm)
L2
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Taux de Ressort (moyen) pour charge de Pression CD
(N/mm)
Charge de Pression F perm.
(N)
Plage de Ressort +/-20 % à F perm.
(mm)
Poids
(kg)

14.20 €

1 Disponible 4 jours 48386.2M 8238150681.5125012501.00.10

15.43 €

1 Disponible 4 jours 60468,3 x 16M 10311066075 - 903250037501.50.23

17.83 €

1 Disponible 4 jours 77599M 1030128771102250050002.00.52

22.34 €

1 Disponible 4 jours 826411M 1035128821103350070002.00.41

22.34 €

1 Disponible 4 jours 9273.510.5M 1245138951103330082502.50.62

24.17 €

1 Disponible 4 jours 1068114 x 18M 1238172108138 - 14634100102502.50.66

27.53 €

1 Disponible 4 jours 1088316.5M 16501901121605320096003.01.26

29.51 €

1 Disponible 4 jours 1219213.5M 164218812215833400102003.00.98

39.61 €

1 Disponible 4 jours 14412014 x 18M 164821614418643600136503.81.62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de montage Matériau Caoutchouc naturel / Acier Surface Vide

Assistance technique