Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65651202 |
65651203 |
65651204 |
65651302 |
65651303 |
65651304 |
65651402 |
65651403 |
65651404 |
65651405 |
65652502 |
65652503 |
65652504 |
65652505 |
65652506 |
65653502 |
65653503 |
65653504 |
65653505 |
65653506 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre de la roulette (mm) | Épaisseur de la paroi du tuyau (mm) | Longueur de roulette RL (mm) | Longueur de Raccord EL (mm) | Longueur de l'essieu AL (mm) | Essieu à Ressort (mm) | Capacité de charge (kg) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 20 | 1.5 | 200 | 205 | 221 | 6 | 10 | 0.09 | |
23.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 20 | 1.5 | 300 | 305 | 321 | 6 | 7 | 0.12 | |
25.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 20 | 1.5 | 400 | 405 | 421 | 6 | 2 | 0.15 | |
22.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 30 | 1.8 | 200 | 205 | 225 | 8 | 10 | 0.15 | |
24.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 30 | 1.8 | 300 | 305 | 325 | 8 | 8 | 0.22 | |
25.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 30 | 1.8 | 400 | 405 | 425 | 8 | 6 | 0.28 | |
27.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 40 | 2.3 | 200 | 205 | 225 | 10 | 10 | 0.24 | |
30.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 40 | 2.3 | 300 | 305 | 325 | 10 | 9 | 0.34 | |
33.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 40 | 2.3 | 400 | 405 | 425 | 10 | 8 | 0.45 | |
36.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | K1 | 40 | 2.3 | 500 | 505 | 525 | 10 | 7 | 0.56 | |
30.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | K2 | 50 | 2.8 | 200 | 207 | 227 | 10 | 20 | 0.30 | |
34.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | K2 | 50 | 2.8 | 300 | 307 | 327 | 10 | 20 | 0.41 | |
38.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | K2 | 50 | 2.8 | 400 | 407 | 427 | 10 | 20 | 0.54 | |
41.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | K2 | 50 | 2.8 | 500 | 507 | 527 | 10 | 20 | 0.66 | |
45.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | K2 | 50 | 2.8 | 600 | 607 | 627 | 10 | 20 | 0.81 | |
41.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | K3 | 50 | 2.8 | 200 | 206 | 226 | 10 | 100 | 0.38 | |
45.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | K3 | 50 | 2.8 | 300 | 306 | 326 | 10 | 50 | 0.47 | |
49.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | K3 | 50 | 2.8 | 400 | 406 | 426 | 10 | 30 | 0.62 | |
53.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | K3 | 50 | 2.8 | 500 | 506 | 526 | 10 | 20 | 0.74 | |
57.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | K3 | 50 | 2.8 | 600 | 606 | 626 | 10 | 10 | 0.90 |
Loading...
Roller Type | Rouleaux en plastique | Matériau | Plastique / Acier | Surface | Vide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de la roulette(mm)
Épaisseur de la paroi du tuyau(mm)
Longueur de roulette RL(mm)
Longueur de Raccord EL(mm)
Longueur de l'essieu AL(mm)
Essieu à Ressort(mm)
Capacité de charge(kg)
Propriétés optionnelles