Rouleaux de manutention à Cylindre en Acier, avec Filetage extérieur

Rouleaux de manutention à Cylindre en Acier, avec Filetage extérieur
  • Remise sur volume
Matériau : Acier, clair ou zingué.
Avec Roulements à billes standards en Acier.
Sur demande :
D'autres versions et variantes d'essieux sont disponible, par exemple des Rouleaux de manutention avec Pignon de chaîne à bride.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65672502
65672503
65672504
65672505
65672506
65672602
65672603
65672604
65672605
65672606
65672802
65672803
65672804
65672805
65672806
65682502
65682503
65682504
65682505
65682603
65682604
65682605
65682606
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface Diamètre de la roulette
(mm)
Épaisseur de la paroi du tuyau
(mm)
Longueur de roulette RL
(mm)
Longueur de Raccord EL
(mm)
Longueur de l'essieu AL
(mm)
Taille de filetage extérieur
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Poids
(kg)

41.96 €

1 Disponible 4 jours Vide501.5200220250M 102400.70

45.86 €

1 Disponible 4 jours Vide501.5300320350M 102400.90

49.77 €

1 Disponible 4 jours Vide501.5400420450M 102401.14

53.65 €

1 Disponible 4 jours Vide501.5500520550M 102001.37

57.59 €

1 Disponible 4 jours Vide501.5600620650M 101301.63

44.87 €

1 Disponible 4 jours Vide601.5200222252M 122400.87

48.75 €

1 Disponible 4 jours Vide601.5300322352M 122401.16

52.69 €

1 Disponible 4 jours Vide601.5400422452M 122401.74

56.58 €

1 Disponible 4 jours Vide601.5500522552M 122401.75

60.49 €

1 Disponible 4 jours Vide601.5600622652M 122402.10

48.75 €

1 Disponible 4 jours Vide802.0200222252M 122401.22

53.65 €

1 Disponible 4 jours Vide802.0300322352M 122401.66

58.54 €

1 Disponible 4 jours Vide802.0400422452M 122402.03

63.42 €

1 Disponible 4 jours Vide802.0500522552M 122402.56

68.30 €

1 Disponible 4 jours Vide802.0600622652M 122403.01

44.87 €

1 Disponible 4 jours Étamé501.5200220250M 102400.70

48.75 €

1 Disponible 4 jours Étamé501.5300320350M 102400.90

52.69 €

1 Disponible 4 jours Étamé501.5400420450M 102401.14

56.58 €

1 Disponible 4 jours Étamé501.5500520550M 102001.37

50.75 €

1 Disponible 4 jours Étamé601.5300322352M 122401.16

54.65 €

1 Disponible 4 jours Étamé601.5400422452M 122401.74

58.54 €

1 Disponible 4 jours Étamé601.5500522552M 122401.75

62.46 €

1 Disponible 4 jours Étamé601.5600622652M 122402.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Type Rouleaux métalliques Matériau Acier

Assistance technique