Rouleaux de manutention à Cylindre en Acier, avec axe à Ressort

Rouleaux de manutention à Cylindre en Acier, avec axe à Ressort
  • Remise sur volume
Matériau : Acier, clair ou zingué.
Avec Roulements à billes standards en Acier.
Sur demande :
D'autres versions et variantes d'essieux sont disponible, par exemple des Rouleaux de manutention avec Pignon de chaîne à bride.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65671502
65671503
65671504
65671505
65671506
65681502
65681503
65681504
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface Longueur de roulette RL
(mm)
Longueur de Raccord EL
(mm)
Longueur de l'essieu AL
(mm)
Capacité de charge
(kg)
Poids
(kg)

40.54 €

1 Disponible 4 jours Vide2002102301500.67

44.31 €

1 Disponible 4 jours Vide3003103301300.92

48.09 €

1 Disponible 4 jours Vide400410430801.12

51.84 €

1 Disponible 4 jours Vide500510530701.38

55.65 €

1 Disponible 4 jours Vide600610630401.65

33.93 €

1 Disponible 4 jours Étamé2002102301500.67

37.72 €

1 Disponible 4 jours Étamé3003103301300.92

41.47 €

1 Disponible 4 jours Étamé400410430801.12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Type Rouleaux métalliques Matériau Acier Diamètre de la roulette(mm) 50
Épaisseur de la paroi du tuyau(mm) 1.5 Essieu à Ressort(mm) 10

Assistance technique