Rouleaux universels

Rouleaux universels
  • Remise sur volume
Matériau : Contreplaqué multiplex collé avec revêtement antidérapant à picots.
4 rouleau d'appareil pivotant de même Hauteur, adaptées aux allées étroites et à une grande mobilité. Aides pratiques pour le transport d'objets lourds. Idéal pour les Travail d'intralogistique et d'entrepôt.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
77790101
77790102
77790103
77790104
77790105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Type Type de roue Taille de la tôle
(mm)
Hauteur
(mm)
Couleur du tapis antidérapant Capacité de charge
(kg)
Poids
(kg)

61.83 €

1 Disponible 4 jours Contreplaqué / PlastiqueR1Galet plastique300 x 600140Gris3504.5

55.80 €

1 Disponible 4 jours Contreplaqué / PlastiqueR1Galet plastique350 x 600145Gris5005.1

63.50 €

1 Disponible 4 jours Contreplaqué / CaoutchoucR2Roue en caoutchouc300 x 600140Gris2504.5

58.46 €

1 Disponible 4 jours Contreplaqué / CaoutchoucR2Roue en caoutchouc350 x 600145Gris2505.1

56.00 €

1 Disponible 4 jours Contreplaqué / Caoutchouc (TPE)R3Roue Thermoplastique350 x 600145Rouge3305.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface Revêtement antidérapant Diamètre de roue(mm) 100

Assistance technique