Manilles, courbé, version commerciale, Acier inoxydable

Manilles, courbé, version commerciale, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable V4A (A4) forgé.
· Version économique sans marquage CE.
· Par exemple pour la fixation de Chaînes rond en Acier ou de Câbles métalliques.
· Non autorisé comme Dispositif de levage ou dans les zones à risques.
Plage de température : -20°C à +200°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65468906A4
65468908A4
65468910A4
65468912A4
65468916A4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille nominale
(mm)
Taille nominale
(pouce)
Largeur intérieure b 1
(mm)
Diamètre du Boulons d 4
(mm)
Hauteur intérieure h 1
(mm)
Limite de charge de Travail (WLL)
(kg)
Poids
(g)

2.57 €

1 Disponible 4 jours 61/41262410030

3.67 €

1 Disponible 4 jours 85/161683220070

7.44 €

1 Disponible 4 jours 103/8201040320130

8.37 €

1 Disponible 4 jours 121/2241248500240

21.71 €

1 Disponible 4 jours 165/8321664800500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Manilles Matériau Acier inoxydable (A4) Surface Vide

Assistance technique