Palier à rotule série K, Acier, relubrifiables, avec Anneau extérieure

Palier à rotule série K, Acier, relubrifiables, avec Anneau extérieure
  • Remise sur volume
Matériau : JIS-SUJ (acier pour roulements) Bague intérieure 100Cr6, trempé, rectifié et Polie. Coquille de Roulements en Laiton spécial CuZn38Al1. Anneau extérieure en Acier 9SMnPb28K, zingué.
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série K (forme large).
· Relubrifiable, une lubrification initiale avant utilisation est nécessaire.
· Convient pour des vitesses plus élevées sur une courte Temps.
· Avec Anneau extérieure supplémentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63300500
63300600
63300800
63301000
63301200
63301400
63301600
63301800
63302000
63302200
63302500
63303000
63303500
63304000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Diamètre intérieur d H7
(mm)
Largeur totale B +0/-0,12
(mm)
Largeur de la coque de Roulements C +0/-0,24
(mm)
Diamètre extérieur D A+0/-0,012
(mm)
d 1
(mm)
Poids
(g)

14.73 €

1 Disponible 4 jours 13586.00167.78

14.82 €

1 Disponible 4 jours 13696.75188.912

15.50 €

1 Disponible 4 jours 148129.002210.423

17.64 €

1 Disponible 4 jours 13101410.502612.938

19.82 €

1 Disponible 4 jours 13121612.003015.458

22.79 €

1 Disponible 4 jours 16141913.503416.883

27.45 €

1 Disponible 4 jours 15162115.003819.3115

31.58 €

1 Disponible 4 jours 15182316.504221.8150

35.72 €

1 Disponible 4 jours 14202518.004624.3200

49.75 €

1 Disponible 4 jours 15222820.005025.8270

53.28 €

1 Disponible 4 jours 15253122.005629.6375

67.18 €

1 Disponible 4 jours 17303725.006634.8540

101.93 €

1 Disponible 4 jours 19354328.007837.7850

239.58 €

1 Disponible 4 jours 16404935.008744.21400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Matériau Acier / Laiton Surface Polie / Zingué

Assistance technique