Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63320500 |
63320600 |
63320800 |
63321000 |
63321200 |
63321400 |
63321600 |
63321800 |
63322000 |
63322200 |
63322500 |
63323000 |
63323500 |
63324000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Diamètre intérieur d H7 (mm) | Largeur totale B +0/-0,12 (mm) | Largeur de la coque de Roulements C +0/-0,24 (mm) | Diamètre extérieur D +0/-0,012 (mm) | d 1 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 5 | 8 | 6.00 | 13 | 7.7 | 5 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 6 | 9 | 6.75 | 16 | 8.9 | 9 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 8 | 12 | 9.00 | 19 | 10.4 | 16 | |
12.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 10 | 14 | 10.50 | 22 | 12.9 | 25 | |
14.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 12 | 16 | 12.00 | 26 | 15.4 | 40 | |
15.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 14 | 19 | 13.50 | 28 | 16.8 | 51 | |
19.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 16 | 21 | 15.00 | 32 | 19.3 | 76 | |
27.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 18 | 23 | 16.50 | 35 | 21.8 | 97 | |
28.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 20 | 25 | 18.00 | 40 | 24.3 | 141 | |
29.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 22 | 28 | 20.00 | 42 | 25.8 | 168 | |
42.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 25 | 31 | 22.00 | 47 | 29.6 | 231 | |
52.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 30 | 37 | 25.00 | 55 | 34.8 | 362 | |
80.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 35 | 43 | 28.00 | 62 | 37.7 | 502 | |
175.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 40 | 49 | 35.00 | 72 | 44.2 | 832 |
Loading...
Type | Roulement sphérique | Matériau | Acier / Laiton | Surface | Polie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Diamètre intérieur d H7(mm)
Largeur totale B +0/-0,12(mm)
Largeur de la coque de Roulements C +0/-0,24(mm)
Diamètre extérieur D +0/-0,012(mm)
d 1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles