Palier à rotule série K, en Acier inoxydable, relubrifiables, avec Anneau extérieure

Palier à rotule série K, en Acier inoxydable, relubrifiables, avec Anneau extérieure
  • Remise sur volume
Matériau inoxydable : Bague intérieure en Acier inoxydable 1.4034 (AISI 440 C), trempé, rectifié et Polie. Coquille de Roulements en Laiton spécial CuZn38Al1. Anneau extérieure en Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série K (forme large).
· Relubrifiable, une lubrification initiale avant utilisation est nécessaire.
· Convient pour des vitesses plus élevées sur une courte Temps.
· Avec Anneau extérieure supplémentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63399005
63399006
63399008
63399010
63399012
63399014
63399016
63399018
63399020
63399022
63399025
63399030
63399035
63399040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Diamètre intérieur d H7
(mm)
Largeur totale B +0/-0,12
(mm)
Largeur de la coque de Roulements C +0/-0,24
(mm)
Diamètre extérieur D A+0/-0,012
(mm)
d 1
(mm)
Poids
(g)

26.81 €

1 Disponible 4 jours 13586.00167.78

27.62 €

1 Disponible 4 jours 13696.75188.912

32.14 €

1 Disponible 4 jours 148129.002210.423

38.87 €

1 Disponible 4 jours 13101410.502612.938

49.45 €

1 Disponible 4 jours 13121612.003015.458

66.33 €

1 Disponible 4 jours 16141913.503416.883

71.20 €

1 Disponible 4 jours 15162115.003819.3115

92.91 €

1 Disponible 4 jours 15182316.504221.8150

94.68 €

1 Disponible 4 jours 14202518.004624.3200

101.18 €

1 Disponible 4 jours 15222820.005025.8270

106.12 €

1 Disponible 4 jours 15253122.005629.6375

150.90 €

1 Disponible 4 jours 17303725.006634.8540

211.25 €

1 Disponible 4 jours 19354328.007837.7850

372.40 €

1 Disponible 4 jours 16404935.008744.21400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Matériau Acier inoxydable / Laiton Surface Polie

Assistance technique