Palier à rotule série E, Acier, relubrifiables

Palier à rotule série E, Acier, relubrifiables
  • Remise sur volume
Matériau : Bague intérieure et coussinet de Roulements en JIS-SUJ (acier pour roulements) 100Cr6, trempé, rectifié et phosphaté. Traité au bisulfure de molybdène. Coquille de Roulements (Anneau extérieure) coupée.
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série E (forme fine).
· Relubrifiable (à partir de la Taille 15 avec trou de lubrification).
· Une lubrification initiale avant utilisation est nécessaire.
· Convient aux charges élevées et alterné .
· Vitesse de glissement jusqu'à 60 m/min.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63360600
63360800
63361000
63361200
63361500
63361600
63361700
63362000
63362500
63363000
63363500
63364000
63364500
63365000
63366000
63367000
63368000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Diamètre intérieur d
(mm)
Largeur totale B
(mm)
Largeur de la coque de Roulements C
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
d 1
(mm)
Diamètre extérieur de la Bague intérieure d K
(mm)
Poids
(g)

8.21 €

1 Disponible 4 jours 13664148104

8.21 €

1 Disponible 4 jours 158851610137

8.49 €

1 Disponible 4 jours 1210961913.21611

8.96 €

1 Disponible 4 jours 11121072214.91816

9.06 €

1 Disponible 4 jours 8151292618.42226

9.15 €

1 Disponible 4 jours 101614103020.72540

9.15 €

1 Disponible 4 jours 101714103020.72540

9.80 €

1 Disponible 4 jours 92016123524.12964

12.04 €

1 Disponible 4 jours 72520164229.335.5115

15.67 €

1 Disponible 4 jours 63022184734.240.7149

23.25 €

1 Disponible 4 jours 63525205539.747228

27.61 €

1 Disponible 4 jours 7402822624553318

33.12 €

1 Disponible 4 jours 74532256850.760421

34.40 €

1 Disponible 4 jours 65035287555.966532

47.49 €

1 Disponible 4 jours 66044369066.8801030

56.63 €

1 Disponible 4 jours 670494010577.8921570

62.64 €

1 Disponible 4 jours 680554512089.41052320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Matériau Acier (100Cr6) Surface Phosphaté

Assistance technique