Palier à rotule série E, Acier, sans entretien

Palier à rotule série E, Acier, sans entretien
  • Remise sur volume
Matériau standard : JIS-SUJ (acier pour roulements) Bague intérieure 100Cr6, trempé, rectifié, Polie et chromé dur . Coquille de Roulements en JIS-SUJ (acier pour roulements), 100Cr6 avec revêtement en PTFE. À partir de la Taille 35 en version 2RS (scellée des deux côtés).
· DIN ISO 12240-1 (DIN 648), série E (forme fine).
· Sans entretien.
· Convient aux charges unidirectionnelles élevées.
· Vitesse de glissement jusqu'à 10 m/min.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63370600
63370800
63371000
63371200
63371500
63371600
63371700
63372000
63372500
63373000
63373500
63374000
63374500
63375000
63376000
63377000
63378000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Diamètre intérieur d
(mm)
Largeur totale B
(mm)
Largeur de la coque de Roulements C
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)
d 1
(mm)
Diamètre extérieur de la Bague intérieure d K
(mm)
Poids
(g)

9.41 €

1 Disponible 4 jours 13664148104

9.41 €

1 Disponible 4 jours 158851610.2137

11.56 €

1 Disponible 4 jours 1210961913.21611

12.68 €

1 Disponible 4 jours 11121072214.91817

14.03 €

1 Disponible 4 jours 8151292618.42226

24.44 €

1 Disponible 4 jours 101614103020.72540

16.05 €

1 Disponible 4 jours 101714103020.72540

17.64 €

1 Disponible 4 jours 92016123524.12964

21.51 €

1 Disponible 4 jours 72520164229.335.5115

23.79 €

1 Disponible 4 jours 63022184734.240.7149

35.37 €

1 Disponible 4 jours 63525205539.747228

40.54 €

1 Disponible 4 jours 7402822624553318

46.48 €

1 Disponible 4 jours 74532256850.760421

53.03 €

1 Disponible 4 jours 65035287555.966532

66.37 €

1 Disponible 4 jours 66044369066.8801030

82.88 €

1 Disponible 4 jours 670494010577.8921570

94.91 €

1 Disponible 4 jours 680554512089.41052320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Matériau Acier (100Cr6) Surface Chromé dur

Assistance technique