Capuchon d'étanchéité pour Connecteur Angle DIN 71802

Capuchon d'étanchéité pour Connecteur Angle DIN 71802
  • Remise sur volume
Matériau : Néoprène.
Les Capuchons d'étanchéité ont fourni des Puissance optimales utilisées avec des Connecteur dans des environnements très sales ou poussiéreux. Ils offrent également une bonne protection contre les projections d’eau et la vapeur.
Plage de température : -30°C à +110°C (court terme 140°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63677500
63677600
63677800
63678000
63678200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour Diamètre de Boule DIN 71802 d1
(mm)
Diamètre intérieur d
(mm)
d 2
(mm)
d 3
(mm)
Diamètre extérieur d 4
(mm)
Longueur h 1
(mm)
h 2
(mm)
Poids pour 100 pièces
(g)

0.38 €

1 Disponible 4 jours 845.4911.54.51.532

0.45 €

1 Disponible 4 jours 105.56.910.5136.53.544

0.49 €

1 Disponible 4 jours 1378.614177.53.586

0.49 €

1 Disponible 4 jours 16910.517.5228.54.5116

0.99 €

1 Disponible 4 jours 191112.62125.512.57215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Néoprène Surface Vide

Assistance technique