Embouts à Tige GEW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Série E, sans entretien, Filetage intérieur

Embouts à Tige GEW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Série E, sans entretien, Filetage intérieur
  • Remise sur volume
Matériau Boîtiers : jusqu'à la Taille 10 en Acier de décolletage, tourné, zingué ; à partir de la Taille 12 en Acier traité thermiquement C45, forgé, zingué.
Matériau Roulements : Acier en Roulements / PTFE sans entretien.
Appariement tribologique des Matériau : Chromé dur - Acier/ PTFE
Application : Pour mouvements pivotants (charge alterné). Pas pour des vitesses plus élevées.
IR = Filetage intérieur à droite. IL = Filetage interne à gauche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63410600
63410800
63411000
63411200
63411500
63411600
63411700
63412000
63412500
63413000
63413500
63414000
63414500
63415000
63416000
63417000
63418000
63430600
63430800
63431000
63431200
63431500
63431600
63431700
63432000
63432500
63433000
63433500
63434000
63434500
63435000
63436000
63437000
63438000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Type de filetage Ennuyé
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
d 3
(mm)
d 4
(mm)
d K
(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h 1
(mm)
l 3
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Pas de filetage
(mm)
W
(mm)
Poids
(g)

14.65 €

1 Disponible 4 jours 13Droite664.4201013103012M 611121

15.80 €

1 Disponible 4 jours 15Droite8862412.516133616M 81.251438

18.50 €

1 Disponible 4 jours 12Droite1097281519164320M 101.51760

21.84 €

1 Disponible 4 jours 11Droite121083417.522185022M 121.751996

28.74 €

1 Disponible 4 jours 8Droite151210402126226129M 14222180

31.47 €

1 Disponible 4 jours 10Droite161411462430256733M 16227220

34.20 €

1 Disponible 4 jours 10Droite171411462430256733M 16227220

40.86 €

1 Disponible 4 jours 9Droite2016135327.535297738M 20 x 1,51.532350

55.58 €

1 Disponible 4 jours 7Droite2520176433.54235.59448M 24 x 2236640

74.13 €

1 Disponible 4 jours 6Droite30221973405040.711056M 30 x 2241930

106.47 €

1 Disponible 4 jours 6Droite3525218247584712560M 36 x 33.00501300

136.36 €

1 Disponible 4 jours 7Droite4028239252655314265M 39 x 33.00552000

154.74 €

1 Disponible 4 jours 7Droite45322710258706014565M 42 x 33.00602500

171.46 €

1 Disponible 4 jours 6Droite50353011262756616068M 45 x 33.00653500

211.21 €

1 Disponible 4 jours 6Droite60443813570888017570M 52 x 33.00755550

243.34 €

1 Disponible 4 jours 6Droite70494216080989220080M 56 x 44.00858600

307.21 €

1 Disponible 4 jours 6Droite8055471809511010523585M 64 x 44.0010012000

14.65 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche664.4201013103012M 611121

15.80 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche8862412.516133616M 81.251438

18.50 €

1 Disponible 4 jours 12Gauche1097281519164320M 101.51760

21.84 €

1 Disponible 4 jours 11Gauche121083417.522185022M 121.751996

28.74 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche151210402126226129M 14222180

31.47 €

1 Disponible 4 jours 10Gauche161411462430256733M 16227220

34.20 €

1 Disponible 4 jours 10Gauche171411462430256733M 16227220

40.86 €

1 Disponible 4 jours 9Gauche2016135327.535297738M 20 x 1,51.532350

55.58 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche2520176433.54235.59448M 24 x 2236640

74.13 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche30221973405040.711056M 30 x 2241930

106.47 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche3525218247584712560M 36 x 33.00501300

136.36 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche4028239252655314265M 39 x 33.00552000

154.74 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche45322710258706014565M 42 x 33.00602500

171.46 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche50353011262756616068M 45 x 33.00653500

211.21 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche60443813570888017570M 52 x 33.00755550

243.34 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche70494216080989220080M 56 x 44.00858600

307.21 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche8055471809511010523585M 64 x 44.001001200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Étamé

Assistance technique