Embouts à Tige GAW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Série E, sans entretien, Filetage extérieur

Embouts à Tige GAW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Série E, sans entretien, Filetage extérieur
  • Remise sur volume
Matériau Boîtiers : jusqu'à la Taille 10 Acier de décolletage, tourné, zingué ; à partir de la Taille 12 Acier traité thermiquement C45, forgé, zingué.
Matériau Roulements : Acier en Roulements / PTFE sans entretien.
Appariement tribologique des Matériau : Chromé dur - Acier/ PTFE.
Application : Pour mouvements pivotants (charge alterné). Pas pour des vitesses plus élevées.
Ar = Filetage externe à droite . AL = Filetage externe à gauche .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63460600
63460800
63461000
63461200
63461500
63461600
63461700
63462000
63462500
63463000
63463500
63464000
63464500
63465000
63466000
63467000
63468000
63480600
63480800
63481000
63481200
63481500
63481600
63481700
63482000
63482500
63483000
63483500
63484000
63484500
63485000
63486000
63487000
63488000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Type de filetage Ennuyé
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
d K
(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h
(mm)
l 1
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Poids
(g)

14.65 €

1 Disponible 4 jours 13Droite664.420103618M 6116

15.80 €

1 Disponible 4 jours 15Droite88624134222M 81.2528

18.50 €

1 Disponible 4 jours 12Droite109728164826M 101.550

21.84 €

1 Disponible 4 jours 11Droite1210834185428M 121.7586

28.74 €

1 Disponible 4 jours 8Droite15121040226334M 142140

31.47 €

1 Disponible 4 jours 10Droite16141146256936M 162190

34.20 €

1 Disponible 4 jours 10Droite17141146256936M 162190

40.86 €

1 Disponible 4 jours 9Droite20161353297843M 20 x 1,51.5320

55.57 €

1 Disponible 4 jours 7Droite2520176435.59453M 24 x 22560

74.13 €

1 Disponible 4 jours 6Droite3022197340.711065M 30 x 22890

106.46 €

1 Disponible 4 jours 6Droite352521824714082M 36 x 33.001400

136.36 €

1 Disponible 4 jours 7Droite402823925315086M 39 x 33.001800

154.74 €

1 Disponible 4 jours 7Droite4532271026016394M 42 x 33.002610

171.46 €

1 Disponible 4 jours 6Droite50353011266185107M 45 x 33.003450

211.21 €

1 Disponible 4 jours 6Droite60443813580210115M 52 x 33.005900

243.34 €

1 Disponible 4 jours 6Droite70494216092235125M 56 x 44.008200

307.21 €

1 Disponible 4 jours 6Droite805547180105270140M 64 x 44.0012000

14.65 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche664.420103618M 6116

15.80 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche88624134222M 81.2528

18.50 €

1 Disponible 4 jours 12Gauche109728164826M 101.550

21.84 €

1 Disponible 4 jours 11Gauche1210834185428M 121.7586

28.74 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche15121040226334M 142140

31.47 €

1 Disponible 4 jours 10Gauche16141146256936M 162190

34.20 €

1 Disponible 4 jours 10Gauche17141146256936M 162190

40.86 €

1 Disponible 4 jours 9Gauche20161353297843M 20 x 1,51.5320

55.57 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche2520176435.59453M 24 x 22560

74.13 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche3022197340.711065M 30 x 22890

106.46 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche352521824714082M 36 x 33.001400

136.36 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche402823925315086M 39 x 33.001800

154.74 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche4532271026016394M 42 x 33.002610

171.46 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche50353011266185107M 45 x 33.003450

211.21 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche60443813580210115M 52 x 33.005900

243.34 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche70494216092235125M 56 x 44.008200

307.21 €

1 Disponible 4 jours 6Gauche805547180105270140M 64 x 44.0012000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Étamé

Assistance technique