Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63441000 |
63441500 |
63442000 |
63446000 |
63446500 |
63447000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Type de filetage | Ennuyé (mm) | B (mm) | C1 (mm) | Diamètre extérieur d 2 (mm) | d 3 (mm) | Distance centrale à la Surface de montage h 1 (mm) | l 3 (mm) | l 7 (mm) | Taille de filetage G (mm) | Pas de filetage (mm) | Capacité de charge dyn. C (kN) | Charge statique nominale C o (kN) | Facteur de calcul Y | Facteur de calcul Y o | Vitesse max. n max. (min -1) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | Droite | 10 | 13 | 9 | 30 | 15 | 38 | 17 | 14.5 | M 8 | 1.25 | 2.6 | 1 | 1.9 | 1.81 | 1225 | 63 | |
102.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | Droite | 15 | 16.5 | 12 | 40 | 19 | 51 | 24 | 20 | M 12 | 1.75 | 5 | 1.9 | 2.30 | 2.41 | 1025 | 143 | |
142.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.5 | Droite | 20 | 20.5 | 15 | 48 | 22 | 65 | 32 | 22 | M 16 | 2 | 6.1 | 3 | 2.34 | 2.45 | 850 | 223 | |
74.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | Gauche | 10 | 13 | 9 | 30 | 15 | 38 | 17 | 14.5 | M 8 | 1.25 | 2.6 | 1 | 1.9 | 1.81 | 1225 | 63 | |
102.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | Gauche | 15 | 16.5 | 12 | 40 | 19 | 51 | 24 | 20 | M 12 | 1.75 | 5 | 1.9 | 2.30 | 2.41 | 1025 | 143 | |
142.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6.5 | Gauche | 20 | 20.5 | 15 | 48 | 22 | 65 | 32 | 22 | M 16 | 2 | 6.1 | 3 | 2.34 | 2.45 | 850 | 223 |
Loading...
Matériau | Acier | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Type de filetage
Ennuyé(mm)
B(mm)
C1(mm)
Diamètre extérieur d 2(mm)
d 3(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h 1(mm)
l 3(mm)
l 7(mm)
Taille de filetage G(mm)
Pas de filetage(mm)
Capacité de charge dyn. C(kN)
Charge statique nominale C o(kN)
Facteur de calcul Y
Facteur de calcul Y o
Vitesse max. n max.(min -1)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles