Embouts de Tige robustes GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Série K, sans entretien, Acier inoxydable, Filetage extérieur

Embouts de Tige robustes GT-R DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Série K, sans entretien, Acier inoxydable, Filetage extérieur
  • Remise sur volume
Matériau Boîtiers : Acier inoxydable 1.4057, AISI 431 (pièce forgée, Taille 40 usinée). Fil roulé, Surface teintée clair .
Matériau Anneau extérieure : Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316 Ti) avec revêtement PTFE.
Matériau Bague intérieure : Acier inoxydable 1.4034 (AISI 440 C), trempé, tous côtés rectifiés, Surface de Roulements Polie.
Ar = Filetage extérieur à droite. AL = Filetage extérieur à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63299805
63299806
63299808
63299810
63299812
63299814
63299816
63299818
63299820
63299822
63299825
63299830
63299835
63299840
63299905
63299906
63299908
63299910
63299912
63299914
63299916
63299918
63299920
63299922
63299925
63299930
63299935
63299940
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Type de filetage Alésage d H7
(mm)
B -0,1
(mm)
C1
(mm)
d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h
(mm)
l 1
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Poids
(g)

31.78 €

1 Disponible 4 jours 13Droite5867.7183320M 50.8013

31.74 €

1 Disponible 4 jours 13Droite696.758.9203622M 6120

35.61 €

1 Disponible 4 jours 14Droite812910.4244225M 81.2533

43.13 €

1 Disponible 4 jours 13Droite101410.512.9294829M 101.556

54.38 €

1 Disponible 4 jours 13Droite12161215.4325433M 121.7587

70.34 €

1 Disponible 4 jours 16Droite141913.516.8366038M 142129

86.29 €

1 Disponible 4 jours 15Droite16211519.3426640M 162189

100.16 €

1 Disponible 4 jours 15Droite182316.521.8467244M 18 x 1,51.5267

114.05 €

1 Disponible 4 jours 14Droite20251824.3507847M 20 x 1,51.5348

132.79 €

1 Disponible 4 jours 15Droite22282025.8548451M 22 x 1,51.5443

151.48 €

1 Disponible 4 jours 15Droite25312229.6609457M 24 x 22600

198.80 €

1 Disponible 4 jours 17Droite30372534.87011071M 30 x 221030

239.41 €

1 Disponible 4 jours 19Droite354328.0037.78012573M 36 x 221600

431.93 €

1 Disponible 4 jours 16Droite404935.0044.29014278M 42 x 222570

31.78 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche5867.7183320M 50.8013

31.74 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche696.758.9203622M 6120

35.61 €

1 Disponible 4 jours 14Gauche812910.4244225M 81.2533

43.13 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche101410.512.9294829M 101.556

54.38 €

1 Disponible 4 jours 13Gauche12161215.4325433M 121.7587

70.34 €

1 Disponible 4 jours 16Gauche141913.516.8366038M 142129

86.29 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche16211519.3426640M 162189

100.16 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche182316.521.8467244M 18 x 1,51.5267

114.05 €

1 Disponible 4 jours 14Gauche20251824.3507847M 20 x 1,51.5348

132.79 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche22282025.8548451M 22 x 1,51.5443

151.48 €

1 Disponible 4 jours 15Gauche25312229.6609457M 24 x 22600

198.80 €

1 Disponible 4 jours 17Gauche30372534.87011071M 30 x 221030

239.41 €

1 Disponible 4 jours 19Gauche354328.0037.78012573M 36 x 221600

431.93 €

1 Disponible 4 jours 16Gauche404935.0044.29014278M 42 x 222570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Polie

Assistance technique