Embouts à Tige robustes BR avec Palier à rotule DIN ISO 12240-4 série K, Acier inoxydable, Filetage extérieur

Embouts à Tige robustes BR avec Palier à rotule DIN ISO 12240-4 série K, Acier inoxydable, Filetage extérieur
  • Remise sur volume
Matériau de Tige : Acier inoxydable, forgé, trempé. Chemin de roulement superfini, filetage roulé.
Matériau Bague intérieure et Rouleaux : Acier inoxydable, trempé, superfini.
Lubrifiant : Graisse à base de savon complexe d'aluminium, homologation NSF H1, -45°C à +120°C.
Graisse lubrifiante spéciale si nécessaire.
Fondamentalement sans Frottement, lubrification longue durée, scellé avec des Panneaux de recouvrement, offre de petites Dimensions, un grand Angle de pivotement et une capacité de charge élevée.
Ar = Filetage extérieur à droite. AL = Filetage extérieur à gauche.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63299508
63299510
63299512
63299516
63299520
63299558
63299560
63299562
63299566
63299570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Type de filetage Alésage d H7
(mm)
B -0,1
(mm)
C1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Distance centrale à la Surface de montage h
(mm)
l 1
(mm)
Taille de filetage G
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Capacité de charge dyn. C
(kN)
Charge statique nominale C o
(kN)
Facteur de calcul Y Facteur de calcul Y oVitesse max. n max.
(min -1)
Poids
(g)

80.08 €

1 Disponible 4 jours -Droite8129244225M 81.252.80.71.81.89130036

87.75 €

1 Disponible 4 jours 8Droite101410.5284829M 101.53.111.91.81122560

102.61 €

1 Disponible 4 jours -Droite121612325433M 121.753.51.31.741.82112587

123.43 €

1 Disponible 4 jours 8Droite162115426640M 1624.31.62.242.35975190

161.82 €

1 Disponible 4 jours 7Droite202518507847M 20 x 1,51.55.42.32.462.58825338

80.08 €

1 Disponible 4 jours -Gauche8129244225M 81.252.80.71.81.89130036

87.75 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche101410.5284829M 101.53.111.91.81122560

102.61 €

1 Disponible 4 jours -Gauche121612325433M 121.753.51.31.741.82112587

123.43 €

1 Disponible 4 jours 8Gauche162115426640M 1624.31.62.242.35975190

161.82 €

1 Disponible 4 jours 7Gauche202518507847M 20 x 1,51.55.42.32.462.58825338

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Surface Superfini

Assistance technique