Connecteur axiaux similaires à DIN 71802, en inoxydable

Connecteur axiaux similaires à DIN 71802, en inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Avec Boulons avec filetage extérieur et Écrou hexagonal.
Filetage à droite dans la Manchons et au niveau du Boulons filetés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63699305
63699306
63699308
63699310
63699314
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la Boule d 1H9/h9
(mm)
Taille de filetage d 2
(mm)
Sud-ouest h14
(mm)
un ±0,3
(mm)
e
(mm)
l 2± 0,3
(mm)
l 3±3
(mm)
Force d'arrachement F
(N)
Poids
(g)

8.80 €

1 Disponible 4 jours 8M 572210.210.293015.2

10.91 €

1 Disponible 4 jours 10M 682511.512.5114025.2

17.05 €

1 Disponible 4 jours 13M 811301416.5136053.1

28.04 €

1 Disponible 4 jours 16M 10133515.5201680103.8

39.38 €

1 Disponible 4 jours 19M 14 x 1,5164521.52820100220.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4301) Surface Vide Angle de pivotement(°) 18

Assistance technique