Connecteur Angle DIN 71802, zingués

Connecteur Angle DIN 71802, zingués
  • Remise sur volume
Matériau : Acier Acier . Bouchons à billes trempé.
Forme C : Avec Boulons avec filetage extérieur et Écrou hexagonal.
Forme CS : Avec Boulons avec filetage extérieur, Écrou hexagonal et Bague d'arrêt.
Droite = Filetage à droite dans la Manchons.
Gauche = Filetage à gauche dans la Manchons, marqué d'une Rainure circonférentielle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63640500
63640600
63640800
63641000
63641400
63650500
63650600
63650800
63651000
63651400
63660500
63660600
63660800
63661000
63661400
63670500
63670600
63670800
63671000
63671400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de filetage Diamètre de la Boule d 1H9/h9
(mm)
Taille de filetage d 2
(mm)
Pas de filetage
(mm)
JIS-SWB h14
(mm)
un ±0,3
(mm)
e
(mm)
l 2± 0,3
(mm)
l 3± 0,3
(mm)
Force d'arrachement statique max. F perm.
(N)
Force d'arrachement max. dynamique F perm.
(N)
Angle de pivotement
(°)
Poids
(g)

2.09 €

1 Disponible 4 jours CDroite8M 50.8072210.210.2946433718°15.2

2.44 €

1 Disponible 4 jours CDroite10M 6182511.512.51172552718°25.2

3.50 €

1 Disponible 4 jours CDroite13M 81.2511301416.513121188118°53.1

5.22 €

1 Disponible 4 jours CDroite16M 101.5133515.520161858135118°103.8

14.78 €

1 Disponible 4 jours CDroite19M 14 x 1,51.5164521.528203112226318°220.9

2.08 €

1 Disponible 4 jours CGauche8M 50.8072210.210.2946433718°15.2

2.51 €

1 Disponible 4 jours CGauche10M 6182511.512.51172552718°25.2

3.58 €

1 Disponible 4 jours CGauche13M 81.2511301416.513121188118°53.1

5.43 €

1 Disponible 4 jours CGauche16M 101.5133515.520161858135118°103.8

12.27 €

1 Disponible 4 jours CGauche19M 14 x 1,51.5164521.528203112226318°220.9

2.36 €

1 Disponible 4 jours CSDroite8M 50.8072210.210.2946433718°/10°15.2

2.57 €

1 Disponible 4 jours CSDroite10M 6182511.512.51172552718°/15°25.2

3.62 €

1 Disponible 4 jours CSDroite13M 81.2511301416.513121188118°/15°53.1

5.41 €

1 Disponible 4 jours CSDroite16M 101.5133515.520161858135118°/15°103.8

11.72 €

1 Disponible 4 jours CSDroite19M 14 x 1,51.5164521.528203112226318°/15°220.9

2.23 €

1 Disponible 4 jours CSGauche8M 50.8072210.210.2946433718°/10°15.2

2.77 €

1 Disponible 4 jours CSGauche10M 6182511.512.51172552718°/15°25.2

3.81 €

1 Disponible 4 jours CSGauche13M 81.2511301416.513121188118°/15°53.1

5.68 €

1 Disponible 4 jours CSGauche16M 101.5133515.520161858135118°/15°103.8

12.33 €

1 Disponible 4 jours CSGauche19M 14 x 1,51.5164521.528203112226318°/15°220.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Étamé

Assistance technique