Connecteur Angle DIN 71802, en inoxydable, avec Capuchon d'étanchéité monté

Connecteur Angle DIN 71802, en inoxydable, avec Capuchon d'étanchéité monté
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Avec Capuchon d'étanchéité monté en néoprène, noir.
Conception CS : Avec Boulons avec filetage extérieur, Écrou hexagonal et Bague d'arrêt.
Droite = Filetage à droite dans la Manchons.
Gauche = Filetage à gauche dans la Manchons.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63699625
63699626
63699628
63699630
63699634
63699725
63699726
63699728
63699730
63699734
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de filetage Diamètre de la Boule d 1H9/h9
(mm)
Taille de filetage d 2
(mm)
Pas de filetage
(mm)
JIS-SWB h14
(mm)
un ±0,3
(mm)
e
(mm)
l 2± 0,3
(mm)
l 3± 0,3
(mm)
Force d'arrachement statique max. F perm.
(N)
Force d'arrachement max. dynamique F perm.
(N)
Angle de pivotement
(°)
Poids
(g)

15.40 €

1 Disponible 4 jours Droite8M 50.8072210.210.2937127018°/10°15.5

16.44 €

1 Disponible 4 jours Droite10M 6182511.512.51158042218°/15°25.6

17.63 €

1 Disponible 4 jours Droite13M 81.2511301416.51396970518°/15°54.0

35.69 €

1 Disponible 4 jours Droite16M 101.5133515.520161487108118°/15°105.0

55.38 €

1 Disponible 4 jours Droite19M 14 × 1,51.5164521.528202490181118°/15°223

16.83 €

1 Disponible 4 jours Gauche8M 50.8072210.210.2937127018°/10°15.5

18.04 €

1 Disponible 4 jours Gauche10M 6182511.512.51158042218°/15°25.6

19.39 €

1 Disponible 4 jours Gauche13M 81.2511301416.51396970518°/15°54.0

39.15 €

1 Disponible 4 jours Gauche16M 101.5133515.520161487108118°/15°105.0

60.74 €

1 Disponible 4 jours Gauche19M 14 × 1,51.5164521.528202490181118°/15°223

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4301) Surface Vide Forme CS

Assistance technique