Mini- Boule de transfert 306 avec Palier lisse, version à visser

Mini- Boule de transfert 306 avec Palier lisse, version à visser
  • Remise sur volume
Finition du matériau 306: Boîtiers : Acier, finition Bruni .
Coupelle à Boule : Plastique.
Boule : Acier 100Cr6, trempé.
Mini- Unité de transfert à Boule, par exemple pour les alimentateurs de Matériau pour machines de traitement ou machines Paquet . Orientation : en tout cas.
Vitesse de transport max. 1,5 m/sec.
valeur pv max. 0,34 Nm/mm² xm/sec.
Plage de température -20°C à +90°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65430601
65430604
65430611
65430614
65430621
65430624
65430631
65430634
65430641
65430646
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la Boule d w
(mm)
Capacité de charge à 0,5 m/sec.
(N)
Capacité de charge à 1,5 m/sec.
(N)
Taille de filetage D
(mm)
Longueur H
(mm)
Dépassement de la Boule env. s
(mm)
Taille de la clé SW
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids
(g)

12.16 €

1 Disponible 4 jours 2.53.341.11M 680.51.50.111

12.16 €

1 Disponible 4 jours 2.53.341.11M 6160.51.50.113

12.22 €

1 Disponible 4 jours 3.56.552.18M 8100.71.50.283

12.22 €

1 Disponible 4 jours 3.56.552.18M 8200.71.50.287

12.33 €

1 Disponible 4 jours 4.510.833.61M 10121.120.585

12.33 €

1 Disponible 4 jours 4.510.833.61M 10251.120.5813

12.81 €

1 Disponible 4 jours 6.522.607.53M 121622.51.4410

12.81 €

1 Disponible 4 jours 6.522.607.53M 123522.51.4427

15.42 €

1 Disponible 4 jours 8.538.6412.88M 16202.733.2124

15.42 €

1 Disponible 4 jours 8.538.6412.88M 16502.733.2171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Finition Bruni

Assistance technique