Unités de transfert à Boule 367, Boîtiers en acier Acier

Unités de transfert à Boule 367, Boîtiers en acier Acier
  • Remise sur volume
Finition du matériau 367: Acier inoxydable 1.4021
Unité de transfert à Boule de charge moyenne pour charges moyennement élevées. Orientation : Boule vers le haut ou horizontale. À partir de la Taille 22 avec Feutre et trou de Séparateur . Peut être utilisé avec clip de fixation.
Vitesse de transport max. 1,5 m/sec.
Plage de température -30°C à +100°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65436712
65436715
65436722
65436730
65436745
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille dw
(mm)
Capacité de charge
(N)
Diamètre extérieur de la Surface de montage D
(mm)
Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Surplomb avec Boule h 1
(mm)
Surplomb sans Boule h 2
(mm)
Poids
(kg)

31.50 €

1 Disponible 4 jours 12200222716.784.80.038

33.64 €

1 Disponible 4 jours 154002431219.55.50.058

78.72 €

1 Disponible 4 jours 221260364530.59.860.188

92.91 €

1 Disponible 4 jours 302200455536.813.880.357

283.15 €

1 Disponible 4 jours 453500627553.519101.020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4021) Surface Vide

Assistance technique