Unités de transfert à Boule 364, Boîtiers en acier Acier

Unités de transfert à Boule 364, Boîtiers en acier Acier
  • Remise sur volume
Finition du matériau 364: Boîtiers : Acier zingué .
Cuvette à Boule : Acier, trempé.
Billes : Acier 100Cr6, trempé.
Unité de transfert à Boule pour charges moyennes et élevées. Orientation : Boule vers le haut ou horizontale. À partir de la Taille 22 avec Feutre et trou de Séparateur . Peut être utilisé avec clip de fixation.
Vitesse de transport max. 1,5 m/sec.
Plage de température -30°C à +100°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65436412
65436415
65436422
65436430
65436445
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille dw
(mm)
Capacité de charge
(N)
Diamètre extérieur de la Surface de montage D
(mm)
Diamètre extérieur de la Surface Soutien D 1
(mm)
Hauteur totale H
(mm)
Surplomb avec Boule h 1
(mm)
Surplomb sans Boule h 2
(mm)
Poids
(kg)

8.82 €

1 Disponible 4 jours 12250222716.784.80.038

9.71 €

1 Disponible 4 jours 156002431219.55.50.059

18.99 €

1 Disponible 4 jours 221800364530.59.860.189

30.05 €

1 Disponible 4 jours 303500455536.813.880.360

70.28 €

1 Disponible 4 jours 456000627553.519101.010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Étamé

Assistance technique