Ensembles de Boulons SL, Acier

Ensembles de Boulons SL, Acier
  • Remise sur volume
Matériau : Acier Acier .
Boulon pour Oeillets, avec support SL.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63790100
63790300
63790500
63790700
63790900
63791100
63791300
63791500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Boulons d 1
(mm)
Convient pour Oeillet (Taille) Poids
(g)

0.77 €

1 Disponible 4 jours 44 x 8 / 4 x 161.3

0.82 €

1 Disponible 4 jours 55 x 10 / 5 x 203.0

0.95 €

1 Disponible 4 jours 66 x 12 / 6 x 243.6

1.05 €

1 Disponible 4 jours 88 x 16 / 8 x 3210.0

1.19 €

1 Disponible 4 jours 1010 x 20 / 10 x 4019.0

1.50 €

1 Disponible 4 jours 1212 x 24 / 12 x 4834.0

1.81 €

1 Disponible 4 jours 1414 x 28 / 14 x 5650.0

2.21 €

1 Disponible 4 jours 1616 x 32 / 16 x 6473.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Surface Étamé

Assistance technique