Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63790101 |
63790301 |
63790501 |
63790701 |
63790901 |
63791101 |
63791301 |
63791501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale | b (mm) | h 1 (mm) | h 2 (mm) | a (mm) | s (mm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Diamètre de la tige d 1h11 (mm) | d 2h11 (mm) | m +0,1 (mm) | n (mm) | z (mm) | Poids pour 100 pièces (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 7.0 | 8.5 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 4 | 3.2 | 0.64 | 2.0 | 0.50 | 19 | |
0.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 9.0 | 10.7 | 5.0 | 3.3 | 0.4 | 1.3 | 5 | 4 | 0.74 | 2.5 | 0.50 | 34 | |
0.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 11.0 | 14.1 | 6.0 | 3.8 | 0.4 | 1.5 | 6 | 5 | 0.74 | 3.0 | 0.75 | 63 | |
0.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 14.0 | 17.5 | 8.0 | 4.0 | 0.5 | 3.6 | 8 | 6 | 0.94 | 3.5 | 1.00 | 109 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 18.0 | 22.1 | 10.0 | 5.0 | 0.5 | 6.4 | 10 | 8 | 1.05 | 4.5 | 1.00 | 211 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 22.0 | 26.0 | 12.0 | 5.0 | 0.5 | 9.6 | 12 | 9 | 1.15 | 5 | 1.25 | 280 | |
1.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 25.0 | 30.0 | 13.5 | 6.0 | 0.6 | 11.3 | 14 | 10 | 1.25 | 5.5 | 1.50 | 474 | |
1.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 28.0 | 34.0 | 16.0 | 6.0 | 0.6 | 13.5 | 16 | 12 | 1.35 | 6 | 1.50 | 563 |
Loading...
Matériau | Acier à ressort | Surface | Étamé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale
b(mm)
h 1(mm)
h 2(mm)
a(mm)
s(mm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Diamètre de la tige d 1 h11(mm)
d 2 h11(mm)
m +0,1(mm)
n(mm)
z(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles