Boulon avec trous d'épingle, Acier inoxydable

Boulon avec trous d'épingle, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 305).
Boulon pour la Transmission des Forces radiaux avec un léger mouvement de rotation, comme dans les Connecteur à Oeillet . Avec trou pour Goupille fendue DIN EN ISO 1234 (anciennement DIN 94) ou Goupille fendue à Ressort . A utiliser avec une Rondelle DIN EN ISO 7089 (anciennement DIN 125 A). La Goupille n'est qu'une protection contre un desserrage indésirable. Ne convient pas aux charges axiales.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63799404
63799405
63799406
63799408
63799410
63799412
63799414
63799416
63799418
63799420
63799425
63799428
63799430
63799431
63799440
63799442
63799450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du Boulons d 1h11
(mm)
Diamètre de la Bride d 2h14
(mm)
Diamètre d'alésage d 3H14
(mm)
Longueur sans Tête l 1js15
(mm)
Distance la Bride et le Distance (trou) l 2+0,5
(mm)
Largeur de la bride k js14
(mm)
Largeur du chanfrein (Bride) z k
(mm)
Largeur du chanfrein (Boulons) z
(mm)
Poids
(g)

1.08 €

1 Disponible 4 jours 461.01210.01.00.50.81.3

1.08 €

1 Disponible 4 jours 581.01512.31.50.50.82.6

1.43 €

1 Disponible 4 jours 691.61815.31.50.51.04.6

1.88 €

1 Disponible 4 jours 8122.02319.52.01.01.010.0

2.27 €

1 Disponible 4 jours 10143.22924.52.01.01.519.0

3.42 €

1 Disponible 4 jours 12174.03529.53.01.51.534.0

4.20 €

1 Disponible 4 jours 14194.04032.53.01.51.553.0

5.17 €

1 Disponible 4 jours 16204.04538.23.51.51.572.0

8.07 €

1 Disponible 4 jours 18255.05043.53.51.51.5104.0

10.22 €

1 Disponible 4 jours 20285.05347.04.02.01.5139.0

14.94 €

1 Disponible 4 jours 25346.36759.05.53.01.5266.0

17.98 €

1 Disponible 4 jours 28346.37263.25.53.02.0361.0

22.14 €

1 Disponible 4 jours 30366.36759.05.53.02.0383.0

29.20 €

1 Disponible 4 jours 30366.37768.25.53.02.0428.0

41.93 €

1 Disponible 4 jours 40488.010090.06.03.05.01035.0

41.93 €

1 Disponible 4 jours 42488.010090.07.03.05.01151.0

58.68 €

1 Disponible 4 jours 505810.0115103.07.03.06.01846.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (1.4301) Traitement de surface Non fourni

Assistance technique