Inscription
Configurer
  • Largeur extérieure a(mm)
  • Largeur intérieure b(mm)
  • Diamètre du trou pour les Boulon d 1(mm)
  • Taille de filetage d 2(mm)
  • Pas de filetage(mm)
  • g(mm)
  • Je 1 ±0,5(mm)
  • l 2(mm)
  • Force d'arrachement F(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Oeillet DIN 71752, Filetage extérieur, zinguées

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Taille

Largeur extérieure a

(mm)

Largeur intérieure b

(mm)

Diamètre du trou pour les Boulon d 1

(mm)

Taille de filetage d 2

(mm)

Pas de filetage

(mm)

g

(mm)

Je 1 ±0,5

(mm)

l 2

(mm)

Force d'arrachement F

(N)

Poids

(g)

Quantité minimale de commande
6 x 12
12
6
6
M 6
1.00
12
44
37
3537
16
1 pièces
8 x 16
16
8
8
M 8
1.25
16
57
47
6441
38
1 pièces
10 x 20
20
10
10
M 10
1.50
20
69
57
10208
74
1 pièces
12 x 24
24
12
12
M 12
1.75
24
82
68
12139
126
1 pièces
14 x 28
27
14
14
M 14
2.00
28
94
78
16560
183
1 pièces
16 x 32
32
16
16
M 16
2.00
32
108
89
22608
306
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
5.86 €
( 6.97 € )
4 jours ouvrables
8.68 €
( 10.33 € )
4 jours ouvrables
13.31 €
( 15.84 € )
4 jours ouvrables
14.82 €
( 17.64 € )
4 jours ouvrables
36.79 €
( 43.78 € )
4 jours ouvrables
32.91 €
( 39.16 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Acier zingué.
Modèle A : Filetage à droite, avec Boulons et Goupille fendue.