Oeillets DIN 71752, Filetage extérieur, zinguées

Oeillets DIN 71752, Filetage extérieur, zinguées
  • Remise sur volume
Matériau : Acier zingué.
Modèle G : Filetage à droite, sans Boulons.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
63750500
63750700
63750900
63751100
63751300
63751500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Largeur extérieure a
(mm)
Largeur intérieure b
(mm)
Diamètre du trou pour les Boulon d 1
(mm)
Taille de filetage d 2
(mm)
Pas de filetage
(mm)
g
(mm)
Je 1 ±0,5
(mm)
l 2
(mm)
Force d'arrachement F
(N)
Poids
(g)

4.90 €

1 Disponible 4 jours 6 x 121266M 61.00124437353715

8.29 €

1 Disponible 4 jours 8 x 161688M 81.25165747644136

10.72 €

1 Disponible 4 jours 10 x 20201010M 101.502069571020868

11.87 €

1 Disponible 4 jours 12 x 24241212M 121.7524826812139122

26.46 €

1 Disponible 4 jours 14 x 28271414M 142.0028947816560171

22.96 €

1 Disponible 4 jours 16 x 32321616M 162.00321088922608288

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Zingage Type de filetage Droite

Assistance technique