Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
63766401 |
63766402 |
63766403 |
63766405 |
63766407 |
63766409 |
63766411 |
63766413 |
63766415 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Largeur extérieure a (mm) | Largeur intérieure b (mm) | Diamètre du Boulons d 1 (mm) | Taille de filetage d 2 (mm) | Pas de filetage (mm) | d 3 (mm) | g (mm) | Distance centrale à la Surface de montage l 2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 x 8 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0.70 | 8 | 8 | 16 | 2.2 | |
2.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 x 16 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0.70 | 8 | 16 | 24 | 2.9 | |
2.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 x 10 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0.80 | 9 | 10 | 20 | 4.2 | |
2.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1.00 | 10 | 12 | 24 | 7.2 | |
3.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1.25 | 14 | 16 | 32 | 16.8 | |
4.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1.50 | 18 | 20 | 40 | 33.3 | |
6.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1.75 | 20 | 24 | 48 | 54.4 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 x 28 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2.00 | 24 | 28 | 56 | 78.1 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 x 32 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2.00 | 26 | 32 | 64 | 121.2 |
Loading...
Matériau | Aluminium | Traitement de surface | Anodisé | Type de filetage | Droite |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille
Largeur extérieure a(mm)
Largeur intérieure b(mm)
Diamètre du Boulons d 1(mm)
Taille de filetage d 2(mm)
Pas de filetage(mm)
d 3(mm)
g(mm)
Distance centrale à la Surface de montage l 2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles