Référence fabricant: 64200606
Marque: MAEDLER
Prix: 24.62 €
Délai de livraison: 4 jours
Type: FF 06
Ennuyé: 6 mm
L: 10 mm
B: 28 mm
H: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
64200606
Référence pièce
|
---|
64200606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Ennuyé (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | A (mm) | L k (mm) | D g6 (mm) | t (mm) | d 4 (mm) | d 5 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | FF 06 | 6 | 10 | 28 | 6 | 4 | 36 | 28 | 22 | 3.3 | 3.4 | 6 | 0.04 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier à bride | Matériau du corps de l'unité | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Finition Bruni |
Vous vous trouvez sur la page de Palier à Palier à bride FF, pour côté Soutien, oxydé noir, le numéro d'article est le suivant: 64200606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 64200606.
Configurer
Propriétés de base
Type
Ennuyé(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
F(mm)
A(mm)
L k(mm)
D g6(mm)
t(mm)
d 4(mm)
d 5(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
64200610 |
64200612 |
64200615 |
64200617 |
64200620 |
64200625 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Ennuyé (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | A (mm) | L k (mm) | D g6 (mm) | t (mm) | d 4 (mm) | d 5 (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | FF 10 | 8 | 12 | 35 | 7 | 5 | 43 | 35 | 28 | 3.3 | 3.4 | 6 | 0.07 | |
28.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | FF 12 | 10 | 15 | 42 | 7 | 8 | 52 | 42 | 34 | 4.4 | 4.2 | 8 | 0.11 | |
30.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | FF 15 | 15 | 17 | 52 | 9 | 8 | 63 | 50 | 40 | 5.4 | 5.2 | 9.5 | 0.2 | |
35.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | FF 17 | 17 | 20 | 61 | 11 | 9 | 77 | 62 | 50 | 8.6 | 6.6 | 11 | 0.35 | |
40.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | FF 20 | 20 | 20 | 68 | 11 | 9 | 85 | 70 | 57 | 6.5 | 6.3 | 11 | 0.27 | |
50.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | FF 25 | 25 | 24 | 79 | 14 | 10 | 98 | 80 | 63 | 8.6 | 8.7 | 14 | 0.67 |