Palier à Palier à bride FF, pour côté Soutien, nickelé (64201612)

Palier à Palier à bride FF, pour côté Soutien, nickelé 64201612
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 64201612

Marque: MAEDLER

Prix: 32.04

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Type: FF 12

Ennuyé: 10 mm

L: 15 mm

B: 42 mm

H: 7 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

64201612

Référence pièce
64201612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Ennuyé
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
F
(mm)
A
(mm)
L k
(mm)
D g6
(mm)
t
(mm)
d 4
(mm)
d 5
(mm)
Poids
(kg)

32.04 €

1 Disponible 4 jours FF 12101542785242344.44.280.11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Palier à bride Matériau du corps de l'unité Acier
Surface Placage nickel

Vous vous trouvez sur la page de Palier à Palier à bride FF, pour côté Soutien, nickelé, le numéro d'article est le suivant: 64201612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 64201612.

Variantes de ce produit

Référence pièce
64201606
64201610
64201615
64201617
64201620
64201625
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Ennuyé
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
F
(mm)
A
(mm)
L k
(mm)
D g6
(mm)
t
(mm)
d 4
(mm)
d 5
(mm)
Poids
(kg)

28.23 €

1 Disponible 4 jours FF 0661028643628223.33.460.04

28.49 €

1 Disponible 4 jours FF 1081235754335283.33.460.07

33.71 €

1 Disponible 4 jours FF 15151752986350405.45.29.50.2

38.97 €

1 Disponible 4 jours FF 171720611197762508.66.6110.35

46.09 €

1 Disponible 4 jours FF 202020681198570576.56.3110.27

57.50 €

1 Disponible 4 jours FF 2525247914109880638.68.7140.67

Assistance technique