Support de palier à Unités de stockage BF, pour côté Soutien, oxydé noir

Support de palier à Unités de stockage BF, pour côté Soutien, oxydé noir
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en Acier, toutes Surfaces usinées, finition Bruni . Avec Roulements à rouleaux de qualité.
Unité de palier Boîtiers à monter pour entraînements à broche trapézoïdale et à vis à billes, pour le côté Soutien . Avec un Roulements à billes à Rainure profonde mobile à une simple rangée. Avec 6 trous de montage.
Une Bague d'arrêt pour la fixation sur l'extrémité de la broche est incluse. En raison des Dimensions standard, ces unités peuvent également remplacer des pièces d'autres fournisseurs.
Contrepartie correspondante pour le côté fixe : Support de palier à Roulements BK.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
64200210
64200212
64200215
64200217
64200220
64200225
64200230
64200235
64200240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Ennuyé
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b +/-0,02
(mm)
h +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
t
(mm)
d 3
(mm)
d 4
(mm)
d 5
(mm)
Poids
(kg)

37.99 €

1 Disponible 4 jours BF 10820603930223432.5154655.56.310.80.29

39.65 €

1 Disponible 4 jours BF 121020604330253432.518461.55.56.310.80.3

45.56 €

1 Disponible 4 jours BF 15152070483528403818546.55.56.3110.38

57.23 €

1 Disponible 4 jours BF 17172386644339505528688.66.68.7140.74

63.73 €

1 Disponible 4 jours BF 20202688604434525022708.66.68.7140.76

81.92 €

1 Disponible 4 jours BF 2525301068053486470338511910.717.51.42

93.87 €

1 Disponible 4 jours BF 303032128896451767833102131113.7201.97

111.09 €

1 Disponible 4 jours BF 353532140967052887935114131113.7202.22

138.92 €

1 Disponible 4 jours BF 4040371601108060100903713017.51417.7263.27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Acier
Surface Finition Bruni

Assistance technique