Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
64200306 |
64200308 |
64200310 |
64200312 |
64200315 |
64200320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Ennuyé (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | H (mm) | b +/-0,02 (mm) | h +/-0,02 (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | P (mm) | d 4 (mm) | SW (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | EK 06 | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 20 | 12 | 30 | 5.2 | 12 | 0.14 | |
99.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | EK 08 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 27 | 16 | 38 | 6.3 | 14 | 0.24 | |
87.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | EK-10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | 16 | 0.46 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | EK-12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | 19 | 0.44 | |
105.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | EK 15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 50 | 40 | 30 | 40 | 25 | 60 | 11 | 22 | 0.55 | |
139.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | EK-20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | 30 | 1.35 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Finition Bruni |
Configurer
Propriétés de base
Type
Ennuyé(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
B(mm)
H(mm)
b +/-0,02(mm)
h +/-0,02(mm)
B1(mm)
H1(mm)
P(mm)
d 4(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles