Support de palier à Unités de stockage BK, pour côté fixe, nickelé

Support de palier à Unités de stockage BK, pour côté fixe, nickelé
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en Acier, toutes Surfaces usinées, nickelées. Avec des Roulements à rouleaux de qualité.
Unité de palier Boîtiers à monter pour entraînements à broche trapézoïdale et à vis à billes, pour le côté fixe. Avec deux Roulements à billes à contact oblique, légèrement préchargés, avec Joints d'étanchéité. Avec 8 trous de montage.
Le contre-écrou et les Douilles Distance sont inclus. En raison des Dimensions standard, ces unités peuvent également remplacer des pièces d'autres fournisseurs.
Réfection de broche sur demande. Contrepartie correspondante pour le côté Soutien : Support de palier à Roulements BF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
64201110
64201112
64201115
64201117
64201120
64201125
64201130
64201135
64201140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Ennuyé
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b +/-0,02
(mm)
h +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
t
(mm)
d 3
(mm)
d 4
(mm)
d 5
(mm)
SW
(mm)
Poids
(kg)

99.09 €

1 Disponible 4 jours BK101025529.55603930223432.515461366.55.56.310.5160.39

103.42 €

1 Disponible 4 jours BK 121225529.55604230253432.518461361.55.56.310.5190.41

116.26 €

1 Disponible 4 jours BK 151527632670473528383818541566.55.56.310.5220.57

158.25 €

1 Disponible 4 jours BK 171735944786634339485528681988.66.68.714241.27

157.02 €

1 Disponible 4 jours BK 202035843888594434505022701988.56.68.714301.19

188.70 €

1 Disponible 4 jours BK 2525421254910679534862703385221010.8910.717.5352.3

239.26 €

1 Disponible 4 jours BK 303045146191288864517478331022311131113.720403.32

299.15 €

1 Disponible 4 jours BK 3535501467121409570528679351142612131113.720504.33

344.25 €

1 Disponible 4 jours BK 4040611876151601098060989037130331417.51417.726506.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Acier
Surface Placage nickel

Assistance technique