Support de palier à Unités de stockage EK, pour côté fixe, nickelé (Numéros de référence)

Support de palier à Unités de stockage EK, pour côté fixe, nickelé
  • Remise sur volume
Matériau : Boîtiers en Acier, toutes Surfaces usinées, nickelées. Avec des Roulements à rouleaux de qualité.
Unité de palier Boîtiers à monter pour entraînements à broche trapézoïdale et à vis à billes, pour le côté fixe. Avec deux Roulements à billes à contact oblique, légèrement préchargés, avec Joints d'étanchéité.
Types EK06 et EK08 scellés uniquement sur le côté sans l' Écrou. Avec 2 trous de montage. Le contre-écrou et les Douilles Distance sont inclus. En raison des Dimensions standard, ces unités peuvent également remplacer des pièces d'autres fournisseurs.
Contrepartie correspondante pour le côté Soutien : Support de palier à Roulements EF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
64201306
64201308
64201310
64201312
64201315
64201320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Ennuyé
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b +/-0,02
(mm)
h +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d 4
(mm)
SW
(mm)
Poids
(kg)

123.04 €

1 Disponible 4 jours EK 066205.5223.5422521132012305.2120.14

123.55 €

1 Disponible 4 jours EK 088237264523226172716386.3140.24

100.22 €

1 Disponible 4 jours EK-101024629.56704335253624529160.46

101.14 €

1 Disponible 4 jours EK-121224629.56704335253624529190.44

121.81 €

1 Disponible 4 jours EK 15152563658050403040256011220.55

159.10 €

1 Disponible 4 jours EK-202042105010955847.53056257511301.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Acier
Surface Placage nickel

Assistance technique