Moyeux pour arbres dentés DIN 5480

Moyeux pour arbres dentés DIN 5480
  • Remise sur volume
Matériau : Acier 16MnCr5.
Douilles pour arbres dentés avec profil DIN 5480. Pour la liaison arbre-moyeu, pour la Transmission du Couple et le centrage. Ajustement coulissant avec nos arbres correspondants DIN 5480.
Module 1.25. Angle de Pression 30°.
Tolérance 9H.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
64821500
64822000
64822500
64823800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil
(mm)
Nombre de dents D
(mm)
d
(mm)
D eh8
(mm)
Poids
(kg)

47.43 €

1 Disponible 4 jours N 15 x 1,25 x 10101512.5380.31

47.43 €

1 Disponible 4 jours N 20 x 1,25 x 14142017.5380.27

47.43 €

1 Disponible 4 jours N 25 x 1,25 x 18182522.5380.25

59.04 €

1 Disponible 4 jours N 38 x 1,25 x 29293835.5580.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale de l'arbre cannelé L(mm) 40 Matériau Acier (16MnCr5) Surface Vide

Assistance technique