Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
64811511 |
64812011 |
64812511 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de l'arbre cannelé D (φ) | Profil (mm) | Nombre de dents | Diamètre du cercle du Pied d (mm) | Diamètre de la tige D eh6 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14.75 | L 15 x 1,25 x 10 | 10 | 12.1 | 15 | 0.7 | |
102.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19.75 | L 20 x 1,25 x 14 | 14 | 17.1 | 20 | 1.2 | |
110.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24.75 | L 25 x 1,25 x 18 | 18 | 22.1 | 25 | 1.9 |
Loading...
Longueur totale de l'arbre cannelé L(mm) | 500 | Matériau | Acier (C35K) | Surface | Vide |
---|---|---|---|---|---|
Longueur dentée L 1(mm) | 145 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de l'arbre cannelé D(φ)
Profil(mm)
Nombre de dents
Diamètre du cercle du Pied d(mm)
Diamètre de la tige D e h6(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles