Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65220810F |
65221010F |
65221210F |
65221410F |
65221610F |
65222010F |
65222410F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Distance de pas (mm) | h (mm) | m (mm) | s (mm) | Poids pour 100 pièces (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 x 1,0 | 1 | 8 | 5.5 | 13 | 0.54 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 x 1,0 | 1 | 10 | 6.5 | 17 | 1.16 | |
0.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12 | 8.0 | 19 | 1.61 | |
1.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14 | 9.5 | 22 | 2.41 | |
1.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16 | 10.5 | 24 | 3.28 | |
2.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20 | 14.0 | 30 | 6.30 | |
5.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24 | 15.0 | 36 | 9.20 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Étamé | Traitement de surface (détails) | Étamé |
---|---|---|---|---|---|
Classe de force | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Distance de pas(mm)
h(mm)
m(mm)
s(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles