Écrous hexagonaux, filetage métrique, avec Insert en Polyamide, autobloquants - Ecrous DIN 982 (similaire DIN EN ISO 7040), version épaisse, Acier inoxydable

Écrous hexagonaux, filetage métrique, avec Insert en Polyamide, autobloquants - Ecrous DIN 982 (similaire DIN EN ISO 7040), version épaisse, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Écrous hexagonaux autobloquants, selon l'ancienne norme DIN 982, avec filetage métrique ISO.
La norme DIN 982 a été remplacée par la norme DIN EN ISO 7040. Certains de ces Ecrous ont des Dimensions extérieures différentes (Largeur de clé ou Hauteur). Mais l' Écrou DIN 982 est encore très souvent utilisé.
Remarque : les Ecrous en Acier ou en Acier inoxydable ont tendance à coller (grippage) sur les Tiges avec filetage extérieur en Acier ou en Acier inoxydable. Ils doivent être bien lubrifiés et ne peuvent être déplacés que pendant de courtes Temps à faible Vitesse.

Matériau :
Acier inoxydable V2A (A2).
Acier inoxydable V4A (A4).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
652104A2
652104A4
652105A2
652105A4
652106A2
652106A4
652108A2
652108A4
652110A2
652110A4
652112A2
652112A4
652114A2
652114A4
652116A2
652116A4
652120A2
652120A4
652124A2
652124A4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Distance de pas
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

0.30 €

1 Disponible 4 jours M 4[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)0.7062.970.11

0.42 €

1 Disponible 4 jours M 4[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)0.7062.970.11

0.30 €

1 Disponible 4 jours M 5[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)0.806.34.4080.14

0.30 €

1 Disponible 4 jours M 5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)0.806.34.4080.14

0.30 €

1 Disponible 4 jours M 6[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)184.90100.31

0.42 €

1 Disponible 4 jours M 6[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)184.90100.31

0.55 €

1 Disponible 4 jours M 8[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)1.259.56.44130.60

0.72 €

1 Disponible 4 jours M 8[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)1.259.56.44130.60

1.01 €

1 Disponible 4 jours M 10[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)1.511.58.04171.30

1.28 €

1 Disponible 4 jours M 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)1.511.58.04171.30

1.44 €

1 Disponible 4 jours M 12[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)1.751410.37191.66

1.86 €

1 Disponible 4 jours M 12[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)1.751410.37191.66

1.62 €

1 Disponible 4 jours M 14[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)2.001612.10222.10

2.85 €

1 Disponible 4 jours M 14[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)2.001612.10222.10

2.30 €

1 Disponible 4 jours M 16[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)2.0018.014.10243.78

3.16 €

1 Disponible 4 jours M 16[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)2.0018.014.10243.78

4.77 €

1 Disponible 4 jours M 20[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)2.5022.016.90306.80

6.47 €

1 Disponible 4 jours M 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)2.5022.016.90306.80

8.05 €

1 Disponible 4 jours M 24[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)3.0028.020.203612.70

11.99 €

1 Disponible 4 jours M 24[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)3.0028.020.203612.70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Vide Traitement de surface (détails) Vide

Assistance technique