Écrous hexagonaux, filetage métrique, avec Insert en Polyamide, autobloquants - Ecrous DIN 982 (similaire DIN EN ISO 7040), version épaisse, Acier, zingué (Numéros de référence)

Écrous hexagonaux, filetage métrique, avec Insert en Polyamide, autobloquants - Ecrous DIN 982 (similaire DIN EN ISO 7040), version épaisse, Acier, zingué
  • Remise sur volume
Écrous hexagonaux autobloquants, selon l'ancienne norme DIN 982, avec filetage métrique ISO.
La norme DIN 982 a été remplacée par la norme DIN EN ISO 7040. Certains de ces Ecrous ont des Dimensions extérieures différentes (Largeur de clé ou Hauteur). Mais l' Écrou DIN 982 est encore très souvent utilisé.
Remarque : les Ecrous en Acier ou en Acier inoxydable ont tendance à coller (grippage) sur les Tiges avec filetage extérieur en Acier ou en Acier inoxydable. Ils doivent être bien lubrifiés et ne peuvent être déplacés que pendant de courtes Temps à faible Vitesse.

Matériau :
Acier, classe de propriété 8, zingué.
Acier, classe de propriété 10, zingué.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65210408
65210508
65210608
65210610
65210808
65210810
65211008
65211010
65211208
65211210
65211408
65211410
65211608
65211610
65212008
65212010
65212408
65212410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Classe de force Distance de pas
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

0.14 €

1 Disponible 4 jours M 480.7062.970.11

0.14 €

1 Disponible 4 jours M 580.806.34.4080.14

0.14 €

1 Disponible 4 jours M 68184.90100.31

0.28 €

1 Disponible 4 jours M 610184.90100.31

0.28 €

1 Disponible 4 jours M 881.259.56.44130.60

0.41 €

1 Disponible 4 jours M 8101.259.56.44130.60

0.41 €

1 Disponible 4 jours M 1081.511.58.04171.30

0.69 €

1 Disponible 4 jours M 10101.511.58.04171.30

0.54 €

1 Disponible 4 jours M 1281.751410.37191.66

0.96 €

1 Disponible 4 jours M 12101.751410.37191.66

0.96 €

1 Disponible 4 jours M 1482.001612.10222.10

1.24 €

1 Disponible 4 jours M 14102.001612.10222.10

1.38 €

1 Disponible 4 jours M 1682.0018.014.10243.78

1.80 €

1 Disponible 4 jours M 16102.0018.014.10243.78

2.47 €

1 Disponible 4 jours M 2082.5022.016.90306.80

4.97 €

1 Disponible 4 jours M 20102.5022.016.90306.80

8.68 €

1 Disponible 4 jours M 2483.0028.020.203612.70

9.53 €

1 Disponible 4 jours M 24103.0028.020.203612.70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface Étamé Traitement de surface (détails) Étamé

Assistance technique