Écrous hexagonaux, filetage métrique, avec Insert en Polyamide, autobloquants - Ecrous DIN 985 (similaire DIN EN ISO 10511), version mince, Acier inoxydable

Écrous hexagonaux, filetage métrique, avec Insert en Polyamide, autobloquants - Ecrous DIN 985 (similaire DIN EN ISO 10511), version mince, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Écrous hexagonaux autobloquants, selon l'ancienne norme DIN 985, avec filetage métrique ISO.
La norme DIN 985 a été remplacée par la norme DIN EN ISO 10511. Certains de ces Ecrous ont des Dimensions extérieures différentes (Largeur de clé ou Hauteur). Mais l' Écrou DIN 985 est encore très souvent utilisé.
Remarque : les Ecrous en Acier ou en Acier inoxydable ont tendance à coller (grippage) sur les Tiges avec filetage extérieur en Acier ou en Acier inoxydable. Ils doivent être bien lubrifiés et ne peuvent être déplacés que pendant de courtes Temps à faible Vitesse.

Matériau :
Acier inoxydable V2A (A2).
Acier inoxydable V4A (A4).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
652203A2
652203A4
652204A2
652204A4
652205A2
652205A4
652206A2
652206A4
652208A2
652208A4
652210A2
652210A4
652212A2
652212A4
652214A2
652214A4
652216A2
652216A4
652220A2
652220A4
652224A2
652224A4
652230A2
652230A4
652236A2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Distance de pas
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Poids pour 100 pièces
(kg)

0.14 €

1 Disponible 4 jours M 3[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)0.5042.060.06

0.14 €

1 Disponible 4 jours M 3[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)0.5042.060.06

0.14 €

1 Disponible 4 jours M 4[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)0.7052.970.12

0.14 €

1 Disponible 4 jours M 4[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)0.7052.970.12

0.14 €

1 Disponible 4 jours M 5[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)0.8053.280.14

0.30 €

1 Disponible 4 jours M 5[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)0.8053.280.14

0.30 €

1 Disponible 4 jours M 6[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)164.0100.25

0.30 €

1 Disponible 4 jours M 6[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)164.0100.25

0.42 €

1 Disponible 4 jours M 8[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)1.2585.5130.54

0.55 €

1 Disponible 4 jours M 8[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)1.2585.5130.54

0.85 €

1 Disponible 4 jours M 10[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)1.5106.5171.16

0.99 €

1 Disponible 4 jours M 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)1.5106.5171.16

1.15 €

1 Disponible 4 jours M 12[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)1.75128.0191.61

1.58 €

1 Disponible 4 jours M 12[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)1.75128.0191.61

1.54 €

1 Disponible 4 jours M 14[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)2.00149.5222.41

1.62 €

1 Disponible 4 jours M 14[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)2.00149.5222.41

1.62 €

1 Disponible 4 jours M 16[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)2.001610.5243.28

2.00 €

1 Disponible 4 jours M 16[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)2.001610.5243.28

3.81 €

1 Disponible 4 jours M 20[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)2.502014.0306.30

5.54 €

1 Disponible 4 jours M 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)2.502014.0306.30

6.64 €

1 Disponible 4 jours M 24[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)3.002415.0369.20

7.90 €

1 Disponible 4 jours M 24[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)3.002415.0369.20

10.94 €

1 Disponible 4 jours M 30[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)3.502717.04121.66

16.70 €

1 Disponible 4 jours M 30[Acier inoxydable] Acier inoxydable (A4)3.502717.04121.66

22.28 €

1 Disponible 4 jours M 36[Acier inoxydable] Acier (inoxydable, A2)4.003625.05540.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Vide Traitement de surface (détails) Vide

Assistance technique