Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conforme à la norme DIN 1804 | d 1H11 (mm) | d 2h11 (mm) | s (mm) | f c11 (mm) | g H11 (mm) | h (mm) | Rainure de clavette' arbre n H11 | Rainure de Rainure de clavette t max. | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 8 × 1 | 8 | 20 | 0.8 | 3 | 5.9 | 2.5 | 3 | 5.8 | 2 | |
1.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 10 × 1 | 10 | 25 | 0.8 | 4 | 7.4 | 3 | 4 | 7.3 | 3 | |
0.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 14 × 1,5 | 14 | 30 | 0.8 | 5 | 11.4 | 3 | 5 | 11.3 | 3 | |
1.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 16 × 1,5 | 16 | 32 | 1 | 5 | 13.5 | 3 | 5 | 13.4 | 4 | |
1.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 18 × 1,5 | 18 | 34 | 1 | 6 | 15.4 | 4 | 6 | 15.3 | 4 | |
1.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 20 × 1,5 | 20 | 36 | 1 | 6 | 17.5 | 4 | 6 | 17.4 | 4 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 22 × 1,5 | 22 | 40 | 1 | 6 | 19.5 | 4 | 6 | 19.4 | 5 | |
1.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 24 × 1,5 | 24 | 42 | 1 | 6 | 21.6 | 4 | 6 | 21.5 | 7 | |
1.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 28 × 1,5 | 28 | 50 | 1 | 7 | 25.5 | 5 | 7 | 25.4 | 8 | |
1.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 30 × 1,5 | 30 | 50 | 1.2 | 7 | 27.5 | 5 | 7 | 27.4 | 8 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 32 × 1,5 | 32 | 52 | 1.2 | 7 | 29.6 | 5 | 7 | 29.5 | 9 | |
2.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 35 × 1,5 | 35 | 55 | 1.2 | 7 | 32.6 | 5 | 7 | 32.5 | 9 | |
2.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 38 × 1,5 | 38 | 58 | 1.2 | 8 | 35.3 | 5 | 8 | 35.2 | 12 | |
2.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 40 × 1,5 | 40 | 62 | 1.2 | 8 | 37.3 | 5 | 8 | 37.2 | 14 | |
2.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 42 × 1,5 | 42 | 62 | 1.2 | 8 | 39.3 | 5 | 8 | 39.2 | 13 | |
2.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 45 × 1,5 | 45 | 68 | 1.2 | 8 | 42.4 | 5 | 8 | 42.2 | 17 | |
3.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 48 × 1,5 | 48 | 75 | 1.2 | 8 | 45.4 | 5 | 8 | 45.2 | 21 | |
2.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 50 × 1,5 | 50 | 75 | 1.2 | 8 | 47.4 | 5 | 8 | 47.2 | 20 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 52 × 1,5 | 52 | 80 | 1.2 | 10 | 49.3 | 6 | 10 | 49.1 | 23 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 55 × 1,5 | 55 | 80 | 1.2 | 10 | 52.3 | 6 | 10 | 52.1 | 22 | |
4.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 58 × 1,5 | 58 | 90 | 1.5 | 10 | 55.3 | 6 | 10 | 55.1 | 30 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 60 × 1,5 | 60 | 90 | 1.5 | 10 | 57.3 | 6 | 10 | 57.1 | 29 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 62 × 1,5 | 62 | 95 | 1.5 | 10 | 59.3 | 6 | 10 | 59.1 | 33 | |
4.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 65 × 1,5 | 65 | 95 | 1.5 | 10 | 62.4 | 6 | 10 | 62.2 | 30 | |
4.74 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 70 × 1,5 | 70 | 100 | 1.5 | 10 | 67.4 | 6 | 10 | 67.2 | 35 | |
3.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 72 × 1,5 | 72 | 110 | 1.5 | 10 | 68.9 | 7 | 10 | 68.7 | 65 | |
5.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 75 × 1,5 | 75 | 110 | 1.5 | 10 | 71.9 | 7 | 10 | 71.7 | 61 | |
6.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 80 × 2 | 80 | 115 | 1.5 | 10 | 76.9 | 7 | 10 | 76.7 | 64 | |
8.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 85 × 2 | 85 | 120 | 1.5 | 10 | 81.9 | 7 | 10 | 81.7 | 67 | |
12.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 95 × 2 | 95 | 135 | 1.5 | 12 | 91.8 | 8 | 12 | 91.6 | 87 | |
13.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | M 100 × 2 | 100 | 145 | 1.5 | 12 | 96.9 | 8 | 12 | 96.7 | 103 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Conforme à la norme DIN 1804
d 1 H11(mm)
d 2 h11(mm)
s(mm)
f c11(mm)
g H11(mm)
h(mm)
Rainure de clavette' arbre n H11
Rainure de Rainure de clavette t max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles