Rondelles frein DIN 5406 pour contre-écrous DIN 981, Acier

Rondelles frein DIN 5406 pour contre-écrous DIN 981, Acier
  • Remise sur volume
Matériau : Acier.
Résistance min. 350 N/mm 2 .
Plaques de sécurité pour contre-écrous DIN 981.
Une Rainure de clavette est nécessaire sur le filetage de l'arbre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65363001
65363201
65363401
65363701
65363801
65363901
65364001
65364101
65364201
65364301
65364401
65364501
65364601
65364701
65364801
65364901
65365001
65365101
65365201
65365301
65365401
65365501
65365601
65365701
65365801
65365901
65366201
65366501
65366801
65367101
65367301
65367501
65367801
65368001
65368301
65368501
65368701
65369001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Convient pour ø d 1
(mm)
d 1
(mm)
d 2
(mm)
ø d 2
(mm)
ø d 3
(mm)
d 3
(mm)
s
(mm)
e
(mm)
F
(mm)
b 1
(mm)
Poids
(g)

0.57 €

1 Disponible 4 jours Mo 0KM 010--2113.5-138.531

0.57 €

1 Disponible 4 jours MB 1KM 112--2517-1310.532

0.57 €

1 Disponible 4 jours MB 2KM 215--2821-1413.543

0.57 €

1 Disponible 4 jours MB 3KM 317--3224-1415.543

4.51 €

1 Disponible 4 jours MB 21KM 21-105145--1261.8012100.51283

4.87 €

1 Disponible 4 jours MB 22KM 22-110154--1331.8012105.51294

0.57 €

1 Disponible 4 jours MB 4KM 420--3626-1418.544

6.68 €

1 Disponible 4 jours MB 23KM 23-115159--1372.0012110.512108

6.76 €

1 Disponible 4 jours MB 24KM 24-120164--1382.001411512105

7.78 €

1 Disponible 4 jours MB 25KM 25-125170--1482.001412012118

0.57 €

1 Disponible 4 jours MB 5KM 525--4232-1.2552356

8.29 €

1 Disponible 4 jours MB 26KM 26-130175--1492.001412512113

11.87 €

1 Disponible 4 jours MB 27KM 27-135185--1602.001413014144

12.81 €

1 Disponible 4 jours MB 28KM 28-140192--1602.001613514142

0.57 €

1 Disponible 4 jours MB 6KM 630--4938-1.25527.558

13.54 €

1 Disponible 4 jours MB 29KM 29-145202--1712.001614014168

14.26 €

1 Disponible 4 jours MB 30KM 30-150205--1712.001614514155

16.67 €

1 Disponible 4 jours MB 31KM 31-155212--1822.5016147.516209

17.54 €

1 Disponible 4 jours MB 32KM 32-160217--1822.501815416229

0.76 €

1 Disponible 4 jours MB 7KM 735--5744-1.25632.5510

18.04 €

1 Disponible 4 jours MB 33KM 33-165222--1932.5018157.516241

19.06 €

1 Disponible 4 jours MB 34KM 34-170232--1932.501816416247

21.38 €

1 Disponible 4 jours MB 36KM 36-180242--2032.502017418268

23.79 €

1 Disponible 4 jours MB 38KM 38-190252--2142.502018418278

0.76 €

1 Disponible 4 jours MB 8KM 840--6250-1.25637.5612

26.55 €

1 Disponible 4 jours MB 40KM 40-200262--2262.502019418293

0.90 €

1 Disponible 4 jours MB 9KM 945--6956-1.25642.5615

1.26 €

1 Disponible 4 jours MB 10KM 1050--7461-1.25647.5616

1.42 €

1 Disponible 4 jours MB 11KM 1155--8167-1.5852.5720

1.70 €

1 Disponible 4 jours MB 12KM 1260--8673-1.5857.5725

1.81 €

1 Disponible 4 jours MB 13KM 1365--9279-1.5862.5729

1.94 €

1 Disponible 4 jours MB 14KM 1470--9885-1.5866.5833

2.28 €

1 Disponible 4 jours MB 15KM 1575--10490-1.5871.5836

3.23 €

1 Disponible 4 jours MB 16KM 1680--11295-1.801076.5846

3.65 €

1 Disponible 4 jours MB 17KM 1785--119102-1.801081.5852

4.12 €

1 Disponible 4 jours MB 18KM 1890--126108-1.801086.51062

4.28 €

1 Disponible 4 jours MB 19KM 1995--133113-1.801091.51067

4.60 €

1 Disponible 4 jours MB 20KM 20100--142120-1.801296.51077

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrous avec rondelle frein à dent Matériau Acier Traitement de surface N/A

Assistance technique